Numéro de produit : 82842

RS485, TC multibrins 2 paire n° 24, isolation en FEP, tressé OS+TC, gaine en PVC, CMP

RS-485, 2 paires 24 AWG (7x32) cuivre étamé, isolation en FEP, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-485, systèmes de points de vente ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, ...) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau ; communication série (norme RS-485 comprenant des commandes de logique programmable (PLC), variateurs de fréquence (VFD), interfaces homme-machine (HMI), moteurs, RTU, SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur une longue distance, etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 2 24 AWG 7x32 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 0,48 mm (0,019 po) 1,6 mm (0,062 po) Blanc/rayure bleue et bleu/rayure blanche, blanc/rayure orange et orange/rayure blanche

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 24 AWG (7x32)
Tresse Cuivre étamé (TC) 90 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,38 mm (0,015 po) 6,93 mm (0,273 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,93 mm (0,273 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 24 Ohm/1000 pi (39 pF/m) (12 pF/pi) 22 pF/pi 120 Ohm 76 % 3,2 Amp par conducteur à 25º C

Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur

7,9 Ohm/km (2,4 Ohm/1000 pi)

Haute fréquence (nominale/typique)

Élément Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale (atténuation)
Paire(s) 1 0,6 dB/100 pi

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température UL Température de service
75° C 0 °C à + 75 °C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
2,75 po (69,9 mm) 2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

25,7 kg (56,7 livres)

Poids câble en vrac

38 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9842

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.542 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.542 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
82842 8771000 Naturel 612825198192 C
82842 877500 Naturel 612825198208 C
82842 8775000 Naturel 612825198215