Numéro de produit : 89841

RS485, TC toronné 1 paire n° 24, isolation en FEP, tressé OS+TC, gaine en FEP, CMP

RS-485, 1 paire 24 AWG (7x32) cuivre étamé, isolation en FEP, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en FEP, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-485, systèmes de points de vente ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, ...) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau ; communication série (norme RS-485 comprenant des commandes de logique programmable (PLC), variateurs de fréquence (VFD), interfaces homme-machine (HMI), moteurs, RTU, SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur une longue distance, etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 1 24 AWG 7x32 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 0,64 mm (0,025 po) 1,9 mm (0,074 po) Blanc/rayure bleue et bleu/rayure blanche

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 24 AWG (7x32)
Tresse Cuivre étamé (TC) 90 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
FEP – Éthylène propylène fluoré 0,38 mm (0,015 po) 5,18 mm (0,204 po)

Diamètre total du câble (nominal)

5,18 mm (0,204 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 24 Ohm/1000 pi (39 pF/m) (12 pF/pi) (72 pF/m) (22 pF/pi) 120 Ohm 76 % 4 ampères par conducteur à 25° C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

3,1 Ohm/1000 pieds (10 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Élément Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale (atténuation)
Paire(s) 1 0,6 dB/100 pi

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température UL Température de service
200° C -70° C à +200° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
2,25 po (57,2 mm) 2,25 po (57,2 mm)

Tension de traction maximum

20,7 kg (45,7 livres)

Poids câble en vrac

27 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

9841, 9841ZH

Notes

Résistant au pétrole et au gaz

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.577 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.577 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
89841 0021000 Rouge 612825221302 C
89841 002500 Rouge 612825221319
89841 0025000 Rouge 612825221326