Numéro de produit : 9842

RS485, TC multibrins 2 paire n° 24, isolation en PE, tressé OS+TC, gaine en PVC, CM

RS-485, 2 paires 24 AWG (7x32) cuivre étamé, isolation en polyéthylène, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-485, systèmes de points de vente ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, ...) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau ; communication série (norme RS-485 comprenant des commandes de logique programmable (PLC), variateurs de fréquence (VFD), interfaces homme-machine (HMI), moteurs, RTU, SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur une longue distance, etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 2 24 AWG 7x32 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PE - Polyéthylène 0,56 mm (0,022 po) 1,7 mm (0,068 po) Blanc/rayure bleue et bleu/rayure blanche, blanc/rayure orange et orange/rayure blanche

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 24 AWG (7x32)
Tresse Cuivre étamé (TC) 90 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,89 mm (0,035 po) 8,64 mm (0,340 po)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Gaine OD +/- 0,025

Diamètre total du câble (nominal)

8,64 mm (0,340 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Délai nominal Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 24 Ohm/1000 pi 42,0 pF/m (12,8 pF/pi) (75 pF/m) (23 pF/pi) 120 Ohm 1,54 ns/pi 66 % 2,1 A par conducteur à 25)° C

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

7,2 Ohm/km (2,2 Ohm/1000 pi)

Haute fréquence (nominale/typique)

Élément Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale (atténuation)
Paire(s) 1 0,6 dB/100 pi

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM), 30 V (UL AWM 2919)

Température

Température UL Température de service
80° C -30° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
89 mm (3,5 po) 89 mm (3,5 po)

Tension de traction maximum

39 kg (87 livres)

Poids câble en vrac

49 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 UL charge , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

DMX-512

Numéro du plénum

82842, 89842

Numéro non-plénum

9841ZH

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.703 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.703 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
9842,0030 Chrome Bobine 30 m 8719605023001
9842 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825259510
9842,009999 Chrome Bobine 151 m 8719605023032
9842,00152 Chrome Bobine 152 m 8719605022981
9842,00305 Chrome Bobine 305 m 8719605023018
9842 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825259541 C
9842,00500 Chrome Bobine 500 m 8719605023025
9842 0601000 Chrome Bobine 1 000 pi 612825259527 C
9842,001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605022974
9842,001525 Chrome Bobine 1 525 m 8719605022998
9842 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825259558
9842 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825259534