Numéro de produit : 10GX62F

Câble amélioré catégorie 6A 10GX, 4 paires collées, F/UTP, CMR

10GX, câble horizontal local amélioré de catégorie 6A (625MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, blindage par feuille d'aluminium F/UTP, colonne montante-CMR, gaine en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Surveillance, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc/rayure bleue et bleu, Blanc/rayure orange et orange, blanc/rayure verte et vert, blanc/rayure marron et marron

Paire collée

Oui

Gaine intérieure

Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,6 mm (0,26 po) Oui

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 26 AWG (7x34)

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
Membre central (X-Spline® breveté) PVC – Chlorure de polyvinyle 7,62 mm (0,300 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

7,62 mm (0,300 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) 90 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 64 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) PSNEXT min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] PSANEXT [dB] min. PSAACRF [dB] min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,1 dB/100 m 73,3 71,2 70,8 68,8 20,0 100 ± 15 105 ± 10 77,0 77,0 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 64,3 60,5 58,8 56,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 76,2 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 59,8 54,4 52,7 50,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 77,0 70,1 40,0 16,9
10 5,9 dB/100 m 58,3 52,4 50,8 48,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 68,2 40,0 15,0
16 7,5 dB/100 m 55,2 47,8 46,7 44,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 64,1 38,0 10,9
20 8,4 dB/100 m 53,8 45,4 44,8 42,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 62,2 37,0 9,0
25 9,4 dB/100 m 52,3 43,0 42,8 40,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 60,2 36,0 7,0
31,25 10,5 dB/100 m 50,9 40,4 40,9 38,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 77,0 58,3 35,1
62,5 15,0 dB/100 m 46,4 31,4 34,9 32,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 77,0 52,3 32,0
100 19,1 dB/100 m 43,3 24,2 30,8 28,8 25,0 100 ± 15 100 ± 10 72,5 48,2 30,0
200 27,6 dB/100 m 38,8 11,2 24,8 22,8 18,0 100 ± 22 100 ± 10 68,5 42,2 27,0
250 31,1 dB/100 m 37,3 6,3 22,8 20,8 17,3 100 ± 32 100 ± 10 66,5 40,2 26,0
300 34,3 dB/100 m 36,1 1.9 21,3 19,3 16,8 100 ± 32 100 ± 10 65,3 38,7 25,2
350 37,2 dB/100 m 35,1 -2,1 19,9 17,9 16,3 100 ± 32 100 ± 10 64,3 37,3 24,6
400 40,1 dB/100 m 34,3 18,8 16,8 15,9 100 ± 32 100 ± 10 63,5 36,2 24,0
450 42,7 dB/100 m 33,5 17,7 15,7 15,5 100 ± 32 100 ± 10 62,7 35,1 23,5
500 45,3 dB/100 m 32,8 16,8 14,8 15,2 100 ± 32 100 ± 10 62,0 34,2 23,0
550 47,7 dB/100 m 32,2 14,9 14,0 14,9 100 ± 32 100 ± 10 62,4 34,4
600 50,1 dB/100 m 31,6 13,2 14,7 100 ± 32 100 ± 10 61,8 33,6
625 51,2 dB/100 m 31,4 12,9 14,5 100 ± 32 100 ± 10 61,6 33,3
750 56,7 dB/100 m 30,2 11,3 14,0 100 ± 32 100 ± 10 60,4 31,7
860 61,2 dB/100 m 29,3 10,1 13,6 100 ± 32 100 ± 10 59,5 30,5

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMR)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
30 mm (1,2 po) 76 mm (3,0 po)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

39 livres/1000 pi

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

10GX63F

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 625 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.544 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.544 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
10GX62F 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825102465
10GX62F 0061000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825102434
10GX62F 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825102441 C
10GX62F 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825102410
10GX62F 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825102458
10GX62F 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825102427