10GX63F

Câble amélioré catégorie 6A 10GX, 4 paires collées, F/UTP, CMP

...
10GX, câble horizontal local amélioré de catégorie 6A (625MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, blindage par feuille d'aluminium F/UTP, Plénum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Surveillance, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4
isolation
Matériel Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron

Paire collée

Oui

Gaine intérieure
Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,6 mm (0,26 po) Oui
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 26 AWG (7x34)
Gaine extérieure
Séparateur Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale Fil de déchirement
Membre central (X-Spline® breveté) PVC – Chlorure de polyvinyle Flamarrest® 7,87 mm (0,310 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

7,87 mm (0,310 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) 90 pF/100 m
Délai
Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 64 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) PSNEXT min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] PSANEXT [dB] min. PSAACRF [dB] min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,1 dB/100 m 73,3 71,2 70,8 68,8 20,0 100 ± 15 105 ± 10 77,0 77,0 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 64,3 60,5 58,8 56,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 76,2 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 59,8 54,4 52,7 50,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 77,0 70,1 40,0 16,9
10 5,9 dB/100 m 58,3 52,4 50,8 48,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 68,2 40,0 15,0
16 7,5 dB/100 m 55,2 47,8 46,7 44,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 64,1 38,0 10,9
20 8,4 dB/100 m 53,8 45,4 44,8 42,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 62,2 37,0 9,0
25 9,4 dB/100 m 52,3 43,0 42,8 40,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 77,0 60,2 36,0 7,0
31,25 10,5 dB/100 m 50,9 40,4 40,9 38,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 77,0 58,3 35,1
62,5 15,0 dB/100 m 46,4 31,4 34,9 32,9 25,0 100 ± 15 100 ± 10 77,0 52,3 32,0
100 19,1 dB/100 m 43,3 24,2 30,8 28,8 25,0 100 ± 15 100 ± 10 72,5 48,2 30,0
200 27,6 dB/100 m 38,8 11,2 24,8 22,8 18,0 100 ± 22 100 ± 10 68,5 42,2 27,0
250 31,1 dB/100 m 37,3 6,3 22,8 20,8 17,3 100 ± 32 100 ± 10 66,5 40,2 26,0
300 34,3 dB/100 m 36,1 1.9 21,3 19,3 16,8 100 ± 32 100 ± 10 65,3 38,7 25,2
350 37,2 dB/100 m 35,1 -2,1 19,9 17,9 16,3 100 ± 32 100 ± 10 64,3 37,3 24,6
400 40,1 dB/100 m 34,3 18,8 16,8 15,9 100 ± 32 100 ± 10 63,5 36,2 24,0
450 42,7 dB/100 m 33,5 17,7 15,7 15,5 100 ± 32 100 ± 10 62,7 35,1 23,5
500 45,3 dB/100 m 32,8 16,8 14,8 15,2 100 ± 32 100 ± 10 62,0 34,2 23,0
550 47,7 dB/100 m 32,2 14,9 14,0 14,9 100 ± 32 100 ± 10 62,4 34,4
600 50,1 dB/100 m 31,6 13,2 14,7 100 ± 32 100 ± 10 61,8 33,6
625 51,2 dB/100 m 31,4 12,9 14,5 100 ± 32 100 ± 10 61,6 33,3
750 56,7 dB/100 m 30,2 11,3 14,0 100 ± 32 100 ± 10 60,4 31,7
860 61,2 dB/100 m 29,3 10,1 13,6 100 ± 32 100 ± 10 59,5 30,5
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMP)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
30 mm (1,2 po) 76 mm (3,0 po)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

48 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

10GX62F

Notes sur le produit

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 625 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.553 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
10GX63F 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825102526
10GX63F D151000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825102472
10GX63F 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825102502 C
10GX63F 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825102489
10GX63F 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825102519
10GX63F 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825102496