Numéro de produit : 10GXS13

10GXS, câble amélioré de catégorie 6A, 4 paires, U/UTP, CMP

10GXS, câble horizontal local amélioré de catégorie 6A (625MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, U/UTP, Plénum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants, Centre de données EoR et MoR, Réseau dorsal, HDBaseT, HDBaseT 4K UHD

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale Fil de déchirement
Élément central (EquiSpline® breveté), technologie de barrière EquiBlock™ PVC – Chlorure de polyvinyle Flamarrest® 6,73 mm (0,265 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

6,73 mm (0,265 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) 45 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale Retard de propagation ordinaire
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 69 % 30 ns/100 m

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) PSNEXT min. [dB] PSACR min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] PSANEXT [dB] min. PSAACRF [dB] min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,1 dB/100 m 75,3 73,2 74,8 20,0 100 ± 15 105 ± 10 75,0 77,0 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 66,3 62,5 62,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 76,2 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 61,8 56,5 56,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 75,0 70,1 40,0 16,9
10 5,9 dB/100 m 60,3 54,4 54,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 68,2 40,0 15,0
16 7,4 dB/100 m 57,2 49,8 50,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 64,1 38,0 10,9
20 8,3 dB/100 m 55,8 47,5 48,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 62,2 37,0 9,0
25 9,3 dB/100 m 54,3 45,0 46,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15 75,0 60,2 36,0 7,0
31,25 10,4 dB/100 m 52,9 42,5 44,9 23,6 100 ± 15 100 ± 10 75,0 58,3 35,1 5,1
62,5 14,8 dB/100 m 48,4 33,6 38,9 21,5 100 ± 15 100 ± 10 73,6 52,3 32,0
100 18,9 dB/100 m 45,3 26,4 34,8 20,1 100 ± 15 100 ± 10 70,5 48,2 30,0
200 27,0 dB/100 m 40,8 13,8 28,8 18,0 100 ± 22 100 ± 10 66,0 42,2 27,0
250 30,4 dB/100 m 39,3 9,0 26,8 17,3 100 ± 32 100 ± 10 64,5 40,2 26,0
300 33,5 dB/100 m 38,1 4,6 25,3 16,8 100 ± 32 100 ± 10 63,3 38,7 25,2
350 36,3 dB/100 m 37,1 0,8 23,9 16,3 100 ± 32 100 ± 10 62,3 37,3 24,6
400 39,0 dB/100 m 36,3 22,8 15,9 100 ± 32 100 ± 10 61,5 36,2 24,0
450 41,5 dB/100 m 35,5 21,7 15,5 100 ± 32 100 ± 10 60,7 35,1 23,5
500 43,9 dB/100 m 34,8 20,8 15,2 100 ± 32 100 ± 10 60,0 34,2 23,0
550 46,2 dB/100 m 33,2 20,0 14,9 100 ± 32 100 ± 10 59,4 33,4
600 48,4 dB/100 m 32,6 19,2 14,7 100 ± 32 100 ± 10 58,8 32,6
625 49,5 dB/100 m 32,4 18,9 14,5 100 ± 32 100 ± 10 58,6 32,3
750 54,7 dB/100 m 32,2 17,3 14,0 57,4 30,7
860 58,9 dB/100 m 31,3 16,1 13,6 56,5 29,5

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
105° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
31,8 mm (1,25 po) 2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

37 livres/1000 pi

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP, CMP-LP (0,7A), CL3P-LP (0,7A)

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

10GXS12

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 625 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.302 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
10GXS13 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825004035
10GXS13010A1000 Noir Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825004134
10GXS13010U1000 Noir Déroulé 1 000 pi
10GXS13010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1 000 pi
10GXS13 D151000 Bleu Bobine 1 000 pi 612825004042
10GXS13D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825004059
10GXS13D15U1000 Bleu Déroulé 1 000 pi
10GXS13D15Z1000 Bleu Boîte ReelTuff 1 000 pi
10GXS13 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825004011
10GXS13008A1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825004110
10GXS13008U1000 Gris Déroulé 1 000 pi
10GXS13 0051000 Vert Bobine 1 000 pi 612825003991
10GXS13005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825004097
10GXS13005U1000 Vert Déroulé 1 000 pi
10GXS13 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825003977
10GXS13003A1000 Orange Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825004073
10GXS13003U1000 Orange Déroulé 1 000 pi
10GXS13 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825004004
10GXS13007A1000 Violet Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825004103
10GXS13007U1000 Violet Déroulé 1 000 pi
10GXS13 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825003960
10GXS13002A1000 Rouge Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825004066
10GXS13002U1000 Rouge Déroulé 1 000 pi
10GXS13 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825004028
10GXS13009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825004127
10GXS13009U1000 Blanc Déroulé 1 000 pi
10GXS13 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825003984
10GXS13004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1 000 pi 612825004080
10GXS13004U1000 Jaune Déroulé 1 000 pi