Numéro de produit : 10GXS33

10GXS, câble amélioré de catégorie 6A, 4 paires collées, U/UTP, CMP

10GXS, câble horizontal local amélioré de catégorie 6A (625MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, U/UTP, Plénum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants, Centre de données EoR et MoR, Réseau dorsal, HDBaseT, HDBaseT 4K UHD

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron

Paire collée

Oui

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale Fil de déchirement
Élément central (EquiSpline® breveté), technologie de barrière EquiBlock™ PVC – Chlorure de polyvinyle Flamarrest® 6,93 mm (0,273 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

6,93 mm (0,273 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
75 Ohm/km (23 Ohm/1000 pi) 90 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 69 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) PSNEXT min. [dB] PSACR min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] PSANEXT [dB] min. PSAACRF [dB] min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,1 dB/100 m 75,3 73,2 79,8 20,0 100 ± 15 105 ± 10 75,0 77,0 40,0 43,0
4 3,8 dB/100 m 66,3 62,5 67,8 23,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 76,2 40,0 41,0
8 5,3 dB/100 m 61,8 56,5 61,7 24,5 100 ± 15 100 ± 15 75,0 70,1 40,0 24,9
10 5,9 dB/100 m 60,3 54,4 59,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 68,2 40,0 23,0
16 7,4 dB/100 m 57,2 49,8 55,7 25,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 64,1 38,0 18,9
20 8,3 dB/100 m 55,8 47,4 53,8 25,0 100 ± 15 100 ± 15 75,0 62,2 37,0 17,0
25 9,3 dB/100 m 54,3 45,0 51,8 24,3 100 ± 15 100 ± 15 75,0 60,2 36,0 15,0
31,25 10,4 dB/100 m 52,9 42,5 49,9 23,6 100 ± 15 100 ± 10 75,0 58,3 35,1 13,1
62,5 14,8 dB/100 m 48,4 33,6 43,9 21,5 100 ± 15 100 ± 10 73,6 52,3 32,0
100 18,9 dB/100 m 45,3 26,4 39,8 20,1 100 ± 15 100 ± 10 70,5 48,2 30,0
200 27,0 dB/100 m 40,8 13,8 33,8 18,9 100 ± 22 100 ± 10 66,0 42,2 27,0
250 30,4 dB/100 m 39,3 9,0 31,8 17,3 100 ± 32 100 ± 10 64,5 40,2 26,0
300 33,5 dB/100 m 38,1 4,6 30,3 16,8 100 ± 32 100 ± 10 63,3 38,7 25,2
350 36,3 dB/100 m 37,1 0,8 28,9 16,3 100 ± 32 100 ± 10 62,3 37,3 24,6
400 39,0 dB/100 m 36,3 27,8 15,9 100 ± 32 100 ± 10 61,5 36,2 24,0
450 41,5 dB/100 m 35,5 26,7 15,5 100 ± 32 100 ± 10 60,7 35,1 23,5
500 43,9 dB/100 m 34,8 25,8 15,2 100 ± 32 100 ± 10 60,0 34,2 23,0
550 46,2 dB/100 m 33,2 25,0 14,9 100 ± 32 100 ± 10 59,4 33,4
600 48,4 dB/100 m 32,6 24,2 14,7 100 ± 32 100 ± 10 58,8 32,6
625 49,5 dB/100 m 32,4 23,9 14,5 100 ± 32 100 ± 10 58,6 32,3
750 54,7 dB/100 m 32,2 22,3 14,0 100 ± 32 100 ± 10 57,4 30,7
860 58,9 dB/100 m 31,3 21,1 13,6 100 ± 32 100 ± 10 56,5 29,5

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
105° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
13 mm (0,5 po) 64 mm (2,5 po)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

38 livres/1000 pi

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Product Lens™, Déclaration environnementale de produit (EPD) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum), FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP, CMP-LP (0,7A), CL3P-LP (0,7A)

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

10GXS12 (non-lié)/10GXS32

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs supérieures à 625 MHz concernent uniquement les informations techniques. L'impression comprend des séquences descendantes/marquages de compteurs de longueur de mise en place max à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.413 Date de révision : 29-04-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.413 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces

Article n° Couleur UPC
10GXS33 0101000 Noir 612825377238
10GXS33010A1000 Noir 612825377207
10GXS33 D151000 Bleu 612825377276
10GXS33D15A1000 Bleu 612825377122
10GXS33 0081000 Gris 612825377221
10GXS33008A1000 Gris 612825377184
10GXS33009A1000 Gris 612825377191
10GXS33 0051000 Vert 612825377283
10GXS33005A1000 Vert 612825377160
10GXS33 0031000 Orange 612825373322
10GXS33003A1000 Orange 612825377146
10GXS33 0021000 Rouge 612825373308
10GXS33002A1000 Rouge 612825377139
10GXS33 0071000 Violet 612825377290
10GXS33007A1000 Violet 612825377177
10GXS33 0091000 Blanc 612825373315
10GXS33 0041000 Jaune 612825377214
10GXS33004A1000 Jaune 612825377153