Câble de catégorie 6A 10GXW (0,260 po), 4 paires, U/UTP, CMR
Régions disponibles : Global
Applications recommandées | Câble horizontal pour locaux, Ethernet 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Réseau sans fil dans les bâtiments, petites cellules dans les bâtiments, Mobile RAN, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT |
---|---|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents. |
Taille | Câblé | Matériel | Nombre de paires |
---|---|---|---|
23 AWG | Uni | BC – Cuivre brut | 4 |
Matériel | Code couleur |
---|---|
PO – Polyoléfine | Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron |
Séparateur | Matériel | Diamètre nominale | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
Élément central (T-Spline® breveté), technologie de barrière EquiBlock™ | PVC – Chlorure de polyvinyle | 6,60 mm (0,260 po) | Oui |
Diamètre total du câble (nominal) |
6,60 mm (0,260 po) |
---|
Résistance en courant continu maximum du conducteur | Déséquilibre de la capacité maximum |
---|---|
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) | 45 pF/100 m |
Fréquence | Délai maximum | Délai de propagation maximum | Vitesse de propagation nominale |
---|---|---|---|
100 MHz | 537,6 ns/100 m | 45 ns/100 pi | 70 % |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion maximale (atténuation) | NEXT min. [dB] | PSNEXT min. [dB] | ACR min. [dB] | PSACR min. [dB] | ACRF (ELFEXT) min. [dB] | PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] | RL (perte de retour) min. [dB] | Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] | Impédance max./min. ajustée [Ohm] | PSANEXT [dB] min. | PSAACRF [dB] min. | TCL min. [dB] | ELTCTL min. [dB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,1 dB/100 m | 74,3 | 72,3 | 72,2 | 70,2 | 67,8 | 64,8 | 20,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 67,0 | 40,0 | 35,0 |
4 | 3,8 dB/100 m | 65,3 | 63,3 | 61,5 | 59,5 | 55,8 | 52,8 | 23,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 66,2 | 40,0 | 23,0 |
8 | 5,3 dB/100 m | 60,8 | 58,8 | 55,4 | 53,4 | 49,7 | 46,7 | 24,5 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 60,1 | 40,0 | 16,9 |
10 | 5,9 dB/100 m | 59,3 | 57,3 | 53,4 | 51,4 | 47,8 | 44,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 58,2 | 40,0 | 15,0 |
16 | 7,5 dB/100 m | 56,2 | 54,2 | 48,8 | 46,8 | 43,7 | 40,7 | 25,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 54,1 | 38,0 | 10,9 |
20 | 8,4 dB/100 m | 54,8 | 52,8 | 46,4 | 44,4 | 41,8 | 38,8 | 25,0 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 52,2 | 37,0 | 9,0 |
25 | 9,4 dB/100 m | 53,3 | 51,3 | 44,0 | 42,0 | 39,8 | 36,8 | 24,3 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 50,2 | 36,0 | 7,0 |
31,25 | 10,5 dB/100 m | 51,9 | 49,9 | 41,4 | 39,4 | 37,9 | 34,9 | 23,6 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 67,0 | 48,3 | 35,1 | 5,1 |
62,5 | 15,0 dB/100 m | 47,4 | 45,4 | 32,4 | 30,4 | 31,9 | 28,9 | 21,5 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 65,6 | 42,3 | 32,0 | |
100 | 19,1 dB/100 m | 44,3 | 42,3 | 25,2 | 23,2 | 27,8 | 24,8 | 20,1 | 100 ± 15 | 105 ± 10 | 62,5 | 38,2 | 30,0 | |
200 | 27,6 dB/100 m | 39,8 | 37,8 | 12,2 | 10,2 | 21,8 | 18,8 | 18,0 | 100 ± 22 | 100 ± 10 | 58,0 | 32,2 | 27,0 | |
250 | 31,1 dB/100 m | 38,3 | 36,3 | 7,3 | 5,3 | 19,8 | 16,8 | 17,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 56,5 | 30,2 | 26,0 | |
300 | 34,3 dB/100 m | 37,1 | 35,1 | 2,9 | 0,9 | 18,3 | 15,3 | 16,8 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 55,3 | 28,7 | 25,2 | |
350 | 37,2 dB/100 m | 36,1 | 34,1 | 16,9 | 13,9 | 16,3 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 54,3 | 27,3 | 24,6 | |||
400 | 40,1 dB/100 m | 35,3 | 33,3 | 15,8 | 12,8 | 15,9 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 53,5 | 26,2 | 24,0 | |||
450 | 42,7 dB/100 m | 34,5 | 32,5 | 14,7 | 11,7 | 15,5 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 52,7 | 25,1 | 23,5 | |||
500 | 45,3 dB/100 m | 33,8 | 31,8 | 13,8 | 10,8 | 15,2 | 100 ± 32 | 100 ± 10 | 52,0 | 24,2 | 23,0 |
Tension nominale UL |
---|
300 V (CMR), 300 V (CL3R) |
Température UL | Température de service | Installation | Stockage |
---|---|---|---|
90° C | -20° C à +75° C | De 0° C à +50° C | -20° C à +75° C |
Stationnaire min. |
---|
25 mm (1 po) |
Tension de traction maximum |
11 kg (25 livres) |
---|---|
Poids câble en vrac |
31 livres/1000 pi |
Environnement compatible |
Colonne montante, intérieur |
---|---|
Inflammabilité/réaction au feu |
UL 1666 colonne montante, FT4, CEI 60332-1-2 |
Conformité CPR |
CPR Euroclass : Eca |
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR, CMR-LP (0,5A), CL3R-LP (0,5A) |
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
Conformité ICEA |
S-116-732 |
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4 |
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
Catégorie de données |
Catégorie 6A |
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A |
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE |
Conformité APAC |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
Numéro du plénum |
10GXW13 |
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. |
---|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.267 Date de révision : 20-02-2025 |
---|
Configurer le système : disponible en Amérique uniquement sur les navigateurs Chrome et Edge.
Nomenclature
Téléchargez votre nomenclature et inscrivez-vous à la consultation d’assistance commerciale. (Navigateurs Chrome et Edge uniquement)
Télécharger la nomenclature (fichier CSV) + Inscription par e-mail Veuillez remplir ces champs pour qu’un représentant Belden vous contacte au sujet de cette configuration.Téléchargez votre nomenclature. Aucun courriel requis ni suivi.
Télécharger la nomenclature (fichier CSV)