10GXW53

Câble de catégorie 6A 10GXW (0,265 po), 4 paires, F/UTP, CMP

...
Câble horizontal amélioré pour locaux 10GXW catégorie 6A (500 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, blindage par feuille d'aluminium F/UTP, Plénum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Surveillance, HDBaseT, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4
isolation
Matériel Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 6,73 mm (0,265 po)
Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) 45 pF/100 m
Délai
Délai maximum Vitesse de propagation nominale
537,6 ns/100 m 69 %
Voltage
Tension nominale UL
300 V (CMP)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service Installation Stockage
105° C -20° C à +75° C De 0° C à +50° C -20° C à +75° C
Rayon de courbure
Installation min.
2,65 po (67,3 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

37 livres/1000 pieds

Normes et conformité

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 plénum (UL 910), FT6

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Notes sur le produit

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur les tests de câble et une performance représentative au sein d'un système typique.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.165 Date de révision : 25-09-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur
10GXW53 0101000 Noir Bobine 1 000 pi
10GXW53010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1 000 pi
10GXW53 D151000 Bleu Bobine 1 000 pi
10GXW53D15Z1000 Bleu Boîte ReelTuff 1 000 pi
10GXW53 0081000 Gris Bobine 1 000 pi
10GXW53 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi
10GXW53 0031000 Orange Bobine 1 000 pi
10GXW53 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi
10GXW53 0071000 Violet Bobine 1 000 pi
10GXW53 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi
10GXW53009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1 000 pi
10GXW53 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi