Numéro de produit : 2147A

Câble intérieur/extérieur de catégorie 6A, 4 paires, U/UTP, OSP/CM-LS, LSZH

Câble horizontal pour locaux de catégorie 6A (500 MHz), OSP/CM-LS intérieur/extérieur, 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, U/UTP, gaine intérieure LSZH Haloarrest®, rempli de gel, gaine extérieure Haloarrest® LSZH résistante aux UV et retardateur de flamme

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

OSP-extérieur, Intérieur/extérieur, Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, HDBaseT

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 AWG Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron

Gaine intérieure

Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement Couleur
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 6,86 mm (0,270 po) Oui Noir

Blocage de l'eau

Rempli de gel

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominale Fil de déchirement
Élément central (X-Spline® breveté),technologie de barrière EquiBlock™ LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) Haloarrest® 9,40 mm (0,370 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

9,40 mm (0,370 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) 45 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 64 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) [Ohm] Impédance max./min. ajustée [Ohm] PSANEXT [dB] min. PSAACRF [dB] min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,1 dB/100 m 74,3 72,3 72,2 70,2 67,8 64,8 20,0 100 +/- 5 115 +/- 15 67,0 67,0 40,0 35,0
4 3,8 dB/100 m 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,8 23,0 100 +/- 5 100 +/- 7 67,0 66,2 40,0 23,0
8 5,3 dB/100 m 60,8 58,8 55,4 53,4 49,7 46,7 24,5 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 60,1 40,0 16,9
10 5,9 dB/100 m 59,3 57,3 53,4 51,4 47,8 44,8 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 58,2 40,0 15,0
16 7,5 dB/100 m 56,2 54,2 48,8 46,8 43,7 40,7 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 54,1 38,0 10,9
20 8,4 dB/100 m 54,8 52,8 46,4 44,4 41,8 38,8 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 52,2 37,0 9,0
25 9,4 dB/100 m 53,3 51,3 44,0 42,0 39,8 36,8 24,3 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 50,2 36,0 7,0
31,25 10,5 dB/100 m 51,9 49,9 41,4 39,4 37,9 34,9 23,6 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 48,3 35,1 5,1
62,5 15,0 dB/100 m 47,4 45,4 32,4 30,4 31,9 28,9 21,5 100 +/- 22 100 +/- 7 65,6 42,3 32,0
100 19,1 dB/100 m 44,3 42,3 25,2 23,2 27,8 24,8 20,1 100 +/- 22 100 +/- 7 62,5 38,2 30,0
200 27,6 dB/100 m 39,8 37,8 12,2 10,2 21,8 18,8 18,0 100 +/- 22 100 +/- 7 58,0 32,2 27,0
250 31,1 dB/100 m 38,3 36,3 7,3 5,3 19,8 16,8 17,3 100 +/- 32 100 +/- 7 56,5 30,2 26,0
300 34,3 dB/100 m 37,1 35,1 2,9 0,9 18,3 15,3 16,8 100 +/- 32 100 +/- 7 55,3 28,7 25,2
350 37,2 dB/100 m 36,1 34,1 16,9 13,9 16,3 100 +/- 32 100 +/- 7 54,3 27,3 24,6
400 40,1 dB/100 m 35,3 33,3 15,8 12,8 15,9 100 +/- 32 100 +/- 7 53,5 26,2 24,0
450 42,7 dB/100 m 34,5 32,5 14,7 11,7 15,5 100 +/- 32 100 +/- 7 52,7 25,1 23,5
500 45,3 dB/100 m 33,8 31,8 13,8 10,8 15,2 100 +/- 32 100 +/- 7 52,0 24,2 23,0

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM-LS)

Température

Température UL Température de service Installation Stockage
75° C -40° C à +75° C -20° C à +75° C -40° C à +75° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
76 mm (3,0 po) 3,75 po (95,3 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

67 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, non halogéné, résistance aux rayons du soleil, aérien - lorsqu’il est pris en charge par un fil messager, enfouissement - enfouissement technique uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 (fumée à charge limitée UL)

Conformité NEC / UL

Article 800, CM-LS

Conformité CEC / C(UL)

CM-LS

Conformité ICEA

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2020-01-16UE

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. Entièrement bloqué par l’eau. Convient pour l’enfouissement ou l’utilisation dans les bâtiments dans des endroits humides. Non recommandé pour les applications d’enfouissement direct sans protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 17-03-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.428 Date de révision : 17-03-2025

Références des pièces

Article n° Couleur UPC
2147A 0101000 Noir 612825379485