Numéro de produit : DOSP6AF

Câble OSP de catégorie 6A, 4 paires, F/UTP, sans gel

Câble horizontal local de catégorie 6A, classé OSP, 4 paires, conducteurs en cuivre brut solide 23 AWG, blindage par feuille d'aluminium F/UTP, sans gel

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Applications recommandées

OSP - extérieur des usines, Câble horizontal pour locaux, Ethernet de 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, environnement bruyants, HDBaseT, caméras IP

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d’informations sur les brevets à https://www.belden.com/patents.

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires
23 Uni BC – Cuivre brut 4

isolation

Matériel Code couleur
PO – Polyoléfine Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 26 AWG (7x34)

Gaine extérieure

Séparateur Matériel Diamètre nominale Fil de déchirement
Élément central (T-Spline® breveté), technologie de barrière EquiBlock™ PO – Polyoléfine 7,4 mm (0,29 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

7,4 mm (0,29 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Déséquilibre de la capacité maximum
82 Ohm/km (25 Ohm/1000 pi) 45 pF/100 m

Délai

Fréquence Délai maximum Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
100 MHz 537,6 ns/100 m 45 ns/100 m 68 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion Max. (atténuation) [dB/100 m] NEXT min. [dB] PSNEXT min. [dB] ACR min. [dB] PSACR min. [dB] ACRF (ELFEXT) min. [dB] PSACRF (PSELFEXT) min. [dB] RL (perte de retour) min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée) Impédance ajustée max./min. PSANEXT [dB] min. PSAACRF [dB] min. TCL min. [dB] ELTCTL min. [dB]
1 2,1 74,3 72,3 72,2 70,2 67,8 64,8 20,0 105 +/- 10 115 +/- 15 67,0 67,0 40,0 35,0
4 3,8 65,3 63,3 61,5 59,5 55,8 52,8 23,0 105 +/- 10 100 +/- 7 67,0 66,2 40,0 23,0
8 5,3 60,8 58,8 55,4 53,4 49,7 46,7 24,5 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 60,1 40,0 16,9
10 5,9 59,3 57,3 53,4 51,4 47,8 44,8 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 58,2 40,0 15,0
16 7,5 56,2 54,2 48,8 46,8 43,7 40,7 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 54,1 38,0 10,9
20 8,4 54,8 52,8 46,4 44,4 41,8 38,8 25,0 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 52,2 37,0 9,0
25 9,4 53,3 51,3 44,0 42,0 39,8 36,8 24,3 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 50,2 36,0 7,0
31,25 10,5 51,9 49,9 41,4 39,4 37,9 34,9 23,6 100 +/- 22 100 +/- 7 67,0 48,3 35,1 5,1
62,5 15,0 47,4 45,4 32,4 30,4 31,9 28,9 21,5 100 +/- 22 100 +/- 7 65,6 42,3 32,0
100 19,1 44,3 42,3 25,2 23,2 27,8 24,8 20,1 100 +/- 22 100 +/- 7 62,5 38,2 30,0
200 27,6 39,8 37,8 12,2 10,2 21,8 18,8 18,0 100 +/- 22 100 +/- 7 58,0 32,2 27,0
250 31,1 38,3 36,3 7,3 5,3 19,8 16,8 17,3 100 +/- 32 100 +/- 7 56,5 30,2 26,0
300 34,3 37,1 35,1 2,9 0,9 18,3 15,3 16,8 100 +/- 32 100 +/- 7 55,3 28,7 25,2
350 37,2 36,1 34,1 16,9 13,9 16,3 100 +/- 32 100 +/- 7 54,3 27,3 24,6
400 40,1 35,3 33,3 15,8 12,8 15,9 100 +/- 32 100 +/- 7 53,5 26,2 24,0
450 42,7 34,5 32,5 14,7 11,7 15,5 100 +/- 32 100 +/- 7 52,7 25,1 23,5
500 45,3 33,8 31,8 13,8 10,8 15,2 100 +/- 32 100 +/- 7 52,0 24,2 23,0

Voltage

Tension nominale
300 V

Température

Température de service Installation Stockage
-20° C à +70° C De 0° C à +60° C -40° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
74 mm (2,9 po)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pieds (49 kg/km)

Environnement compatible

Extérieur - Exposition à l’eau, extérieur, enfouissement - Enfouissement artificiel uniquement

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

11801 ed 2.2 (2011) classe EA

Conformité CENELEC

Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. Convient pour l’enfouissement ou l’utilisation dans des endroits humides extérieurs. Non recommandé pour les applications d’enfouissement direct sans protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs. La protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs comprendrait le blindage des câbles, l’installation dans une conduite ou l’installation avec des barrières supérieures conformément au bulletin technique T/8-6 de Belden. Le système de gaine du câble est spécialement conçu pour protéger son noyau. Le câble ne contient pas de ruban d'étanchéité, de gel ou de poudre. Doit être installé conformément aux codes électriques applicables. Maintenir l'intégrité de la gaine pendant l'installation. Évitez que l'eau ou les liquides pénètrent le fourreau de la gaine ou les extrémités du câble. S'assurer que les extrémités du câble sont protégées contre l'eau et les liquides après l'installation. Belden recommande l'utilisation d'un point de démarcation d'entrée pour le passage des câbles OSP à l'intérieur des bâtiments. Le point de transition proposé est le coupleur à noyau du REVConnect, numéro de référence RVACPKUBK-S1.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.161 Date de révision : 27-03-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.161 Date de révision : 27-03-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
DOSP6AF 0101000 Noir Bobine 1 000 pi