Numéro de produit : BE43802

Railtuff ® 7, 4 paires n° 24 TC toronné, isolation XLPE, S/FTP, gaine LSNH, EN 45545 HL 1-3, ECE R118.03

Railtuff ® 7, 4 paires AWG 24 cuivre étamé - toronné, XLP/XLPO, isolation XLPE, S/FTP - Tresse globale + feuille d'aluminium blindée, Gaine à faisceau électrique réticulé LSZH / FRNC , EN 45545-2 HL 1-3, ECE R118.03

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Aperçu du produit

Applications recommandées

Pour une utilisation dans des applications ferroviaires telles que le matériel roulant, bus ou autres véhicules, le câble répond aux exigences des parties pertinentes des normes ferroviaires internationales telles que DIN 5510-2, EN 50153, EN 50155, EN 50305 et EN 45545-2, ECE R118.03

Conducteur

Taille Câblé Matériel Nombre de paires Nombre d'éléments
24 AWG 19x36 TC – Cuivre étamé 4 8

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur Notes
PO - polyoléfine (mousse) 1,45 mm (0,0571 po) Blanc et bleu, blanc et orange, blanc et vert, blanc et marron Faisceau électrique réticulé

Tableau de notes

Tolérance de l’isolation OD +/- 0,05 mm

Âme du câble

Description
4 paires torsadées ensemble

Blindage interne

Élément Type de blindage Matériel Couverture
Paire blindée individuelle Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 %

Tableau de notes

Revêtement extérieur en aluminium

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Cuivre étamé (TC) 80 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme, thermodurcissable) 8,1 mm (0,32 po)

Tableau de notes

Transmis à la réticulation, le câble répond au test de fumée de LU 1-085. Gaine OD +/- 0,3 mm

Diamètre total du câble (nominal)

8,1 mm (0,32 po)

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité mutuelle maximale Déséquilibre de la capacité maximum Impédance caractéristique nominale
95 Ohm/km 56 pF/m (17 pF/pi) 160 pF/100 m 100 Ohm

Délai

Délai de propagation maximum Vitesse de propagation nominale
25 ns/100 m 78 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation)
1 2,9 dB/100 m
4 5,6 dB/100 m
10 8,8 dB/100 m
16 11,1 dB/100 m
31,2 15,6 dB/100 m
62,5 22,3 dB/100 m
100 28,5 dB/100 m
300 51,3 dB/100 m
500 67,9 dB/100 m
600 75,1 dB/100 m
1000 100,4 dB/100 m

Tableau de notes

Les limites en-dessous de 4 MHz sont uniquement à titre d'information. Les valeurs de 1000 MHz sont à titre d'information uniquement

Impédance de transfert

Fréquence Impédance de transfert max.
1 MHz 5 mOhm/m max.
10 MHz 5 mOhm/m max.
30 MHz 30 mOhm/m max.
100 MHz 100 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Tableau de notes

CEI 61156-6

Classe d'écran

Type I

Tableau de notes

Atténuation de couplage

Voltage

Tension nominale
300 V

Température

Température de service Installation Stockage
-40° C à +90° C -25° C à +50° C -40° C à +90° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
32 mm (1,3 po) 64 mm

Environnement compatible

Intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25, UN ECE R118.03

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt type 1, type 2, type 3, type 4

Catégorie de données

Catégorie 7

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 45545-2, classe de ségrégation selon EN50174-2 = d

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - quantité d'halogènes = zéro, IEC 60754-2 - quantité de gaz acide halogéné - conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.246 Date de révision : 15-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.246 Date de révision : 15-05-2024

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE43802 010500M Noir Bobine 500 m 6938935091807
BE43802.00500 Bleu Bobine 500 m 8719605026576
BE43802 006500M Bleu Bobine 500 m 6938935091791