Câble à fibre optique de distribution avec tampon étanche

Les câbles à fibre optique à tampon étanche sont l’un des best-sellers de Belden, Systèmes de câblage à fibre optique les plus populaires pour les applications d’entreprise, y compris les dorsales à l’intérieur des bâtiments et les installations horizontales et verticales. Ils sont disponibles en nombres de fibres compris entre deux et 144 et sont conçus pour les applications intérieures et intérieures/extérieures. Les câbles de distribution sont proposés en version plénum et colonne montante pour la résistance au feu, ainsi que dans des constructions unitisées et non unitisées qui s’adaptent à un large éventail d’environnements. Leurs fibres à tampon étanche 900 µm permettent une installation rapide et un raccordement facile avec les connecteurs FiberExpress (FX) à épissure par fusion.

Caractéristiques et avantages

  • Une installation facile et rapide : conçu avec fils résistants pour résister à la traction sans dommages
  • Aucun conduit nécessaire : l'armure imbriquée offre une couche supplémentaire de protection
  • Raccordement rapide sur le terrain : le câble à tampon étanche 900 µm présente un petit diamètre extérieur et se connecte rapidement aux connecteurs FX Fusion à épissure
  • Conçu pour les environnements rigoureux : les versions intérieur/extérieur présentent des matériaux résistants aux UV et à l'humidité
Câble de distribution à tampon étanche
Type Nombre de fibres Type de fibre Type d'armure Classification Données techniques
Intérieur 2-144 fibres OM1, OM3, OM4, OM5, OS2 Non blindé OFNP, OFNRTélécharger
Intérieur 2-144 fibres OM1, OM3, OM4, OM5, OS2 Verrouillage en aluminium OFNP, OFNR Télécharger
Intérieur/extérieur 2-144 fibres OM1, OM3, OM4, OM5, OS2 Non blindé OFNP, OFNRTélécharger
Intérieur/extérieur 2-144 fibres OM1, OM3, OM4, OM5, OS2 Verrouillage en aluminium OFNP, OFNRTélécharger
  • Usine
  • Marine
  • Transport
  • Plateau

Catégorie usine : adapté aux colonnes montantes – Câble résistant aux UV et à l'ozone conçu pour les environnements d'usine légers à moyens.

 

Catégorie usine : gaine unique entièrement diélectrique

 

Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2
6 TF-1D9-006-RN5N TF-3D9-006-RN5N TF-4D9-006-RN5N TF-SD9-006-RN5N
8 TF-1D9-008-RN5N TF-3D9-008-RN5N TF-4D9-008-RN5N TF-SD9-008-RN5N
12 TF-1D9-012-RN5N TF-3D9-012-RN5N TF-4D9-012-RN5N TF-SD9-012-RN5N
24 TF-1D9-024-RN5N TF-3D9-024-RN5N TF-4D9-024-RN5N TF-SD9-024-RN5N
36 TF-1DK-036-RN5N TF-3DK-036-RN5N TF-4DK-036-RN5N TF-SDK-036-RN5N
48 TF-1DK-048-RN5N TF-3DK-048-RN5N TF-4DK-048-RN5N TF-SDK-048-RN5N
72 TF-1DK-072-RN5N TF-3DK-072-RN5N TF-4DK-072-RN5N TF-SDK-072-RN5N
96 TF-1DK-096-RN5N TF-3DK-096-RN5N TF-4DK-096-RN5N TF-SDK-096-RN5N
144 TF-1DK-144-RN5N TF-3DK-144-RN5N TF-4DK-144-RN5N TF-SDK-144-RN5N

 

Catégorie usine : double gaine en aluminium interlock

 

Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2
6 TF-1D9-006-RI5N TF-3D9-006-RI5N TF-4D9-006-RI5N TF-SD9-006-RI5N
8 TF-1D9-008-RI5N TF-3D9-008-RI5N TF-4D9-008-RI5N TF-SD9-008-RI5N
12 TF-1D9-012-RI5N TF-3D9-012-RI5N TF-4D9-012-RI5N TF-SD9-012-RI5N
24 TF-1D9-024-RI5N TF-3D9-024-RI5N TF-4D9-024-RI5N TF-SD9-024-RI5N
36 TF-1DK-036-RI5N TF-3DK-036-RI5N TF-4DK-036-RI5N TF-SDK-036-RI5N
48 TF-1DK-048-RI5N TF-3DK-048-RI5N TF-4DK-048-RI5N TF-SDK-048-RI5N
72 TF-1DK-072-RI5N TF-3DK-072-RI5N TF-4DK-072-RI5N TF-SDK-072-RI5N
96 TF-1DK-096-RI5N TF-3DK-096-RI5N TF-4DK-096-RI5N TF-SDK-096-RI5N
144 TF-1DK-144-RI5N TF-3DK-144-RI5N TF-4DK-144-RI5N TF-SDK-144-RI5N

 

Catégorie marine : approuvé par ABS, câble à fibre optique à tube et gaine en gel LSZH

 

Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits.

 

Catégorie marine : gaine simple entièrement diélectrique

 

Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2
6 TM-1D9-006-LNAN TM-3D9-006-LNAN TM-4D9-006-LNAN TM-SD9-006-LNAN
8 TM-1D9-008-LNAN TM-3D9-008-LNAN TM-4D9-008-LNAN TM-SD9-008-LNAN
12 TM-1D9-012-LNAN TM-3D9-012-LNAN TM-4D9-012-LNAN TM-SD9-012-LNAN
24 TM-1DJ-024-LNAN TM-3DJ-024-LNAN TM-4DJ-024-LNAN TM-SDJ-024-LNAN
36 TM-1DK-036-LNAN TM-3DK-036-LNAN TM-4DK-036-LNAN TM-SDK-036-LNAN
48 TM-1DK-048-LNAN TM-3DK-048-LNAN TM-4DK-048-LNAN TM-SDK-048-LNAN
72 TM-1DK-072-LNAN TM-3DK-072-LNAN TM-4DK-072-LNAN TM-SDK-072-LNAN
96 TM-1DK-096-LNAN TM-3DK-096-LNAN TM-4DK-096-LNAN TM-SDK-096-LNAN
144 TM-1DK-144-LNAN TM-3DK-144-LNAN TM-4DK-144-LNAN TM-SDK-144-LNAN

 

Catégorie marine : armure à tresse de bronze à double gaine

 

Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2
6 TM-1D9-006-LBAN TM-3D9-006-LBAN TM-4D9-006-LBAN TM-SD9-006-LBAN
8 TM-1D9-008-LBAN TM-3D9-008-LBAN TM-4D9-008-LBAN TM-SD9-008-LBAN
12 TM-1D9-012-LBAN TM-3D9-012-LBAN TM-4D9-012-LBAN TM-SD9-012-LBAN

 

Catégorie transport : câble à fibre optique à tube en gel LSZH conforme aux normes NFPA 130 et 502.

 

Pour plus d'informations, consultez les données techniques de la famille de produits. 


Catégorie transport : gaine simple entièrement diélectrique

 

Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2
6 TT-1D9-006-LNNN TT-3D9-006-LNNN TT-4D9-006-LNNN TT-SD9-006-LNNN
8 TT-1D9-008-LNNN TT-3D9-008-LNNN TT-4D9-008-LNNN TT-SD9-008-LNNN
12 TT-1D9-012-LNNN TT-3D9-012-LNNN TT-4D9-012-LNNN TT-SD9-012-LNNN
24 TT-1DK-024-LNNN TT-3DK-024-LNNN TT-4DK-024-LNNN TT-SDK-024-LNNN
36 TT-1DK-036-LNNN TT-3DK-036-LNNN TT-4DK-036-LNNN TT-SDK-036-LNNN
48 TT-1DK-048-LNNN TT-3DK-048-LNNN TT-4DK-048-LNNN TT-SDK-048-LNNN
72 TT-1DK-072-LNNN TT-3DK-072-LNNN TT-4DK-072-LNNN TT-SDK-072-LNNN
96 TT-1DK-096-LNNN TT-3DK-096-LNNN TT-4DK-096-LNNN TT-SDK-096-LNNN
144 TT-1DK-144-LNNN TT-3DK-144-LNNN TT-4DK-144-LNNN TT-SDK-144-LNNN

 

 

Catégorie transport : double gaine en aluminium interlock

 

Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2
6 TT-1D9-006-LINN TT-3D9-006-LINN TT-4D9-006-LINN TT-SD9-006-LINN
8 TT-1D9-008-LINN TT-3D9-008-LINN TT-4D9-008-LINN TT-SD9-008-LINN
12 TT-1D9-012-LINN TT-3D9-012-LINN TT-4D9-012-LINN TT-SD9-012-LINN
24 TT-1DK-024-LINN TT-3DK-024-LINN TT-4DK-024-LINN TT-SDK-024-LINN
36 TT-1DK-036-LINN TT-3DK-036-LINN TT-4DK-036-LINN TT-SDK-036-LINN
48 TT-1DK-048-LINN TT-3DK-048-LINN TT-4DK-048-LINN TT-SDK-048-LINN
72 TT-1DK-072-LINN TT-3DK-072-LINN TT-4DK-072-LINN TT-SDK-072-LINN
96 TT-1DK-096-LINN TT-3DK-096-LINN TT-4DK-096-LINN TT-SDK-096-LINN
144 TT-1DK-144-LINN TT-3DK-144-LINN TT-4DK-144-LINN TT-SDK-144-LINN

 

Catégorie chemin : gaine simple entièrement diélectrique

Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2
6 TU-1D9-006-RN2N TU-3D9-006-RN2N TU-4D9-006-RN2N TU-SD9-006-RN2N
12 TU-1D9-012-RN2N TU-3D9-012-RN2N TU-4D9-012-RN2N TU-SD9-012-RN2N
24 TU-1D9-024-RN2N TU-3D9-024-RN2N TU-4D9-024-RN2N TU-SD9-024-RN2N
48 TU-1D9-048-RN2N TU-3D9-048-RN2N TU-4D9-048-RN2N TU-SD9-048-RN2N

 

Catégorie chemin : armure imbriquée en aluminium à double gaine

Nombre de fibres OM1 OM3 OM4 OS2
6 TU-1D9-006-RI2N TU-3D9-006-RI2N TU-4D9-006-RI2N TU-SD9-006-RI2N
12 TU-1D9-012-RI2N TU-3D9-012-RI2N TU-4D9-012-RI2N TU-SD9-012-RI2N
24 TU-1D9-024-RI2N TU-3D9-024-RI2N TU-4D9-024-RI2N TU-SD9-024-RI2N
48 TU-1D9-048-RI2N TU-3D9-048-RI2N TU-4D9-048-RI2N TU-SD9-048-RI2N

 

Câble à fibre optique d'interconnexion DataTuff : câble à fibre optique intérieur/extérieur pour environnements difficiles adapté aux colonnes montantes, conforme aux normes Oil Res 1 et 2