Câble d'alimentation basse tension

Les câbles d'alimentation basse tension de Belden comprennent des câbles d'interconnexion UL de taille nominale et des câbles CSA Teck 90 (3 conducteurs avec mise à la terre ou 4 conducteurs avec mise à la terre) disponibles dans une variété d'options de blindage ou d'armure. Quel que soit le câble que vous choisissez, Vous bénéficierez d’une fiabilité exceptionnelle et de performances maximales.

Caractéristiques et avantages

  • Conçus pour durer : nos câbles sont conçus avec des matériaux propriétaires, optimisés pour résister aux extrêmes
  • Robustesse avérée : les câbles sont testés sur le terrain pour vérifier leurs performances dans l'espace industriel
  • Adaptés à vos besoins : sélectionnez les matériaux qui vous conviennent, y compris les conducteurs isolés PVC/nylon, XLPE et EPR avec construction PVC, CPE ou LSZH
Trier par :

Toutes les catégories associées

Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.