Numéro de produit : 1152A

Coaxial à large bande, Séries 6, BCCS solide 18 AWG, Blindage Quad, gaine en FEP, CMP

Coaxial à large bande, Séries 6, Conducteur en acier recouvert de cuivre brut solide de 18 AWG, isolation en FEP, Feuille d'aluminium + tresse en cuivre étamé 60 % + feuille d'aluminium + blindage en cuivre étamé 40 %, gaine FEP, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

À large bande, Télévision par câble (CATV), Câble de dérivation RF, Antennes OTA (Over-the-Air)

Type RG

6

Conducteur

Élément Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
Coaxial(aux) 18 AWG Uni 0,040 po BCCS - Acier recouvert de cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 4,32 mm (0,170 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 60 %
3 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
4 Tresse Cuivre étamé (TC) 45 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
FEP – Éthylène propylène fluoré 6,93 mm (0,273 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,93 mm (0,273 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour structurale min.
10 - 400 MHz 20 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,3 dB/100 pi
10 MHz 0,66 dB/100 pi
50 MHz 1,6 dB/100 pieds
100 MHz 2,2 dB/100 pi
200 MHz 3,0 dB/100 pieds
400 MHz 4,6 dB/100 pi
700 MHz 6,6 dB/100 pi
900 MHz 7,7 dB/100 pi
1000 MHz 8,2 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
28 Ohm/1000 pieds (92 Ohm/km) 1,8 Ohm/1000 pi (5,9 Ohm/km) 16,5 pF/pieds (54,1 pF/m) 75 Ohm 82 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP), (CMP)

Température

Température UL Température de service
200° C -70° C à +200° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
2,75 po (69,9 mm) 2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

87,1 kg (192 livres)

Poids câble en vrac

45 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur - plénum, intérieur, extérieur, aérien - lorsqu'il est pris en charge par un câble porteur et d'enfouissement.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ANSI/SCTE 74

Notes

Pour une utilisation dans des environnements de plénum en intérieur, mais également pour des applications en extérieur et sous terre.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.466 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.466 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1152A A8R500 Beige, neige Bobine 500 pi 612825107491 C
1152A A8R1000 Beige, neige Bobine 1 000 pi 612825107484 C