Numéro de produit : 1322R

Vidéo CATV, RG6, 18 AWG BCCS, Blindage Quad, CMR

Séries 6, conducteur 18 AWG uni en acier recouvert de cuivre brut 0,040 po, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, blindage quad Duobond® IV (feuille d'aluminium + tresse 60 % + feuille d'aluminium + tresse 40 %), gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Satellite de diffusion directe, CATV

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
18 Uni BCCS - Acier recouvert de cuivre brut 0,04 po 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,18 po

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 2 Aluminium 60 %
Ruban 3 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 4 Aluminium 40 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,298 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Résistance en courant continu conducteur extérieur
28 Ohm/1000 pi 4,8 Ohm/1000 pi 4,8 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à blindage
16,2 pF/pi

Inductance

Inductance nominale
0,097 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Min. Perte de retour structuré (SRL)
5-1000 MHz 20 dB
1000 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale Perte nominale de retour structuré (SRL)
5 MHz 0,5 dB/100 pi 30 dB
55 MHz 1,4 dB/100 pieds 24 dB
211 MHz 2,6 dB/100 pi
500 MHz 4,1 dB/100 pi
750 MHz 5,1 dB/100 pi
862 MHz 5,5 dB/100 pi
1000 MHz 6 dB/100 pi
1450 MHz 7,4 dB/100 pi
1800 MHz 8,3 dB/100 pi
2250 MHz 9,2 dB/100 pi
3000 MHz 10,5 dB/100 pi

Délai

Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,2 ns/pi 83 %

Haute fréquence

Atténuation d'insertion maximale (atténuation)
0,67 dB/100 pi
1,6 dB/100 pieds
2,87 dB/100 pi
3,24 dB/100 pi
3,43 dB/100 pi
3,72 dB/100 pi
4 dB/100 pi
4,26 dB/100 pi
4,71 dB/100 pi
5,59 dB/100 pi
5,98 dB/100 pi
6,54 dB/100 pi
8 dB/100 pi
8,8 dB/100 pi
10 dB/100 pi
11 dB/100 pi

Filtrage

Fréquence [MHz] Efficacité du blindage
5 MHz
50 MHz 110 dB
50 MHz
1000 MHz

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Plage de température de stockage

-40 °C à + 80 °C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +80° C

Poids câble en vrac

33 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

162 livres

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 po

Conformité NEC/(UL)

CATVR, CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMG

CPR Euroclass

Eca

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Inflammabilité UL

colonne verticale UL1666, charge UL1685 FT4

Inflammabilité CSA

FT4

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

7916AP

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.440 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.440 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1322R 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825111894
1322R 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi 612825111887