1530A

Vidéo CATV, RG6, 18 AWG BCCS, Feuille d'aluminium et tresse, gaine CM PVC

...
CATV, Séries 6, conducteur 18 AWG uni en acier recouvert de cuivre brut 0,040 po, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, Duobond® II, blindage en tresse d'aluminium (90 % de couverture), gaine CM PVC

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
18 Uni BCCS - Acier recouvert de cuivre brut 0,04 po 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,18 po

Tableau de notes

injecté de gaz

Blindage extérieur
Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 2 Aluminium 90 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,27 po
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Résistance en courant continu conducteur extérieur
28 Ohm/1000 pi 5 Ohm/1000 pi 5 Ohm/1000 pi
Capacité
Capacité nominale conducteur à blindage
16,2 pF/pi
Inductance
Inductance nominale
0,097 µH/pi
Impédance
Impédance caractéristique nominale
75 Ohm
Perte de retour
Fréquence [MHz] Min. Perte de retour structuré (SRL)
5 - 1000 MHz 20 dB
Délai
Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,2 ns/pi 83 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation)
5 MHz 0,58 dB/100 pi
55 MHz 1,60 dB/100 pieds
211 MHz 3,05 dB/100 pi
270 MHz 3,37 dB/100 pi
300 MHz 3,55 dB/100 pi
350 MHz 3,85 dB/100 pi
400 MHz 4,15 dB/100 pi
450 MHz 4,40 dB/100 pi
550 MHz 4,90 dB/100 pi
750 MHz 5,65 dB/100 pi
870 MHz 6,11 dB/100 pi
1000 MHz 6,55 dB/100 pi
Voltage
Tension nominale UL
350 V RMS
Plage de température

Température nominale UL

80° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +80° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

28 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

162 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

2,75 po

Normes

Conformité NEC/(UL)

CATV, CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

CPR Euroclass

Eca

Type RG

6

Type séries

6

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Tension nominale UL

350 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

1530AP

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.437 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1530A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825117247
1530A 010U1000 Noir UnReel 1 000 pi 612825117230
1530A Q5H1000 Blanc, neutre Bobine 1 000 pi 612825117223
1530A Q5HU1000 Blanc, neutre UnReel 1 000 pi 612825117216