Numéro de produit : 1617A

Coaxial à large bande, Séries 11, BCCS solide 14 AWG, Blindage Quad, gaine en PVC, CM

Coaxial à large bande, Séries 11, Conducteur en acier recouvert de cuivre brut solide de 14 AWG, isolation en polyéthylène, Feuille d'aluminium + 60 % tresse d'aluminium + feuille d'aluminium + 40 % blindage en tresse d'aluminium, gaine en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

À large bande, Télévision par câble (CATV), Câble de dérivation RF, Antennes OTA (Over-the-Air)

Type séries

11

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
14 AWG Uni 0,064 po BCCS - Acier recouvert de cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 7,11 mm (0,280 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duobond® II 100 %
2 Tresse Aluminium 60 %
3 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
4 Tresse Aluminium 40 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 10,3 mm (0,407 po)

Diamètre total du câble (nominal)

10,3 mm (0,407 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour structurale min.
5 - 1000 MHz 20 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation max.
5 MHz 0,38 dB/100 pi
55 MHz 0,96 dB/100 pi
211 MHz 1,90 dB/100 pieds
250 MHz 2,05 dB/100 pi
270 MHz 2,13 dB/100 pi
300 MHz 2,25 dB/100 pi
330 MHz 2,35 dB/100 pi
350 MHz 2,42 dB/100 pi
400 MHz 2,60 dB/100 pi
450 MHz 2,75 dB/100 pi
500 MHz 2,90 dB/100 pi
550 MHz 3,04 dB/100 pi
600 MHz 3,18 dB/100 pi
750 MHz 3,65 dB/100 pi
870 MHz 4,06 dB/100 pi
1000 MHz 4,35 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
12 Ohm/1000 pi 3 Ohm/1000 pieds (9,8 Ohm/km) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 83 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM)

Température

Température UL Température de service
75° C -40° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
4,1 po (100 mm)

Tension de traction maximum

140 kg (308 livres)

Poids câble en vrac

60 livres/1000 pi

Environnement compatible

interne (pas de colonne montante ou de plénum), intérieur, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par le fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

CM, CATV

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ANSI/SCTE 74

Numéro du plénum

1617AP

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.476 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.476 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1617A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825119258