Numéro de produit : 1839A

Câble DBS, RG6, 18 AWG BCCS, Feuille d'aluminium et tresse, Messenger

Séries 6, conducteur 18 AWG uni en acier recouvert de cuivre brut 0,040 po, isolation en mousse de polyéthylène injectée de gaz, Duobond® II, blindage en tresse d'aluminium (60 % de couverture), acier recouvert de cuivre brut 0,045 po pour la mise à la terre statique, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
18 Uni BCCS - Acier recouvert de cuivre brut 0,04 po 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,18 po

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 2 Aluminium 60 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,27 x 0,405 po

Mise à la terre statique

BCCS - Acier recouvert de cuivre brut

Diamètre pour la mise à la terre statique

0,045 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Résistance en courant continu conducteur extérieur
28 Ohm/1000 pi 9 Ohm/1000 pi 9 Ohm/1000 pi

Capacité

Capacité nominale conducteur à blindage
16,2 pF/pi

Inductance

Inductance nominale
0,097 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Min. Perte de retour structuré (SRL)
950 - 2250 MHz 15 dB
2250 - 3000 MHz 10 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
5 MHz 0,5 dB/100 pi
55 MHz 1,4 dB/100 pieds
211 MHz 2,6 dB/100 pi
500 MHz 4,1 dB/100 pi
750 MHz 5,1 dB/100 pi
862 MHz 5,5 dB/100 pi
1000 MHz 6 dB/100 pi
1450 MHz 7,8 dB/100 pi
1800 MHz 8,6 dB/100 pi
2250 MHz 9,8 dB/100 pi
3000 MHz 11,3 dB/100 pi

Délai

Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,2 ns/pi 83 %

Haute fréquence

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation)
5 MHz 0,58 dB/100 pi
55 MHz 1,6 dB/100 pieds
211 MHz 3,05 dB/100 pi
500 MHz 4,66 dB/100 pi
750 MHz 5,65 dB/100 pi
862 MHz 6,1 dB/100 pi
1000 MHz 6,55 dB/100 pi
1450 MHz 8 dB/100 pi
1800 MHz 8,8 dB/100 pi
2250 MHz 10 dB/100 pi
3000 MHz 11,9 dB/100 pi

Voltage

Tension nominale non-UL
350 V RMS

Température nominale non UL

80° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +80° C

Poids câble en vrac

41 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

160 livres

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 po

Type RG

6

Type séries

6

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.386 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.386 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1839A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825124276