Câble vidéo coaxial, sous-miniature, cuivre brut solide n° 23, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 85 %, CMP
AWG | Câblé | Matériel | Diamètre nominal | Nbre de coaxial |
---|---|---|---|---|
23 | Uni | BC – Cuivre brut | 0,023 po | 1 |
Nombre de conducteurs |
1 |
---|
Matériel | Diamètre nominal |
---|---|
PE – Polyéthylène | 0,102 po |
Tableau de notes |
injecté de gaz |
---|
Type | Couche | Matériel | Nom commercial du matériau | Couverture [%] |
---|---|---|---|---|
Ruban | 1 | Tri-stratifié (alu + poly + alu) | Duobond® II | 100 % |
Tresse | 2 | Cuivre étamé (TC) | 85 % |
Matériel | Diamètre nominal |
---|---|
PVC – Chlorure de polyvinyle | 0,16 po |
Résistance en courant continu nominal du conducteur | Résistance conducteur Résistance en courant continu nominal du conducteur | Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur | Résistance en courant continu conducteur extérieur |
---|---|---|---|
20,1 Ohm/1000pi | 20,1 Ohm/1000pi | 4,6 Ohm/1000 pi | 4,6 Ohm/1000 pi |
Capacité nominale conducteur à blindage |
---|
16,3 pF/pi |
Inductance nominale |
---|
0,106 µH/pi |
Impédance caractéristique nominale |
---|
75 Ohm |
Fréquence [MHz] | Rendement minimum |
---|---|
5-3000 MHz | 15 dB |
Fréquence [MHz] | Atténuation d'insertion nominale |
---|---|
1 MHz | 0,39 dB/100 pi |
3,58 MHz | 0,78 dB/100 pi |
5 MHz | 0,92 dB/100 pi |
6 MHz | 1 dB/100 pi |
7 MHz | 1,08 dB/100 pieds |
10 MHz | 1,2 dB/100 pieds |
12 MHz | 1,3 dB/100 pieds |
25 MHz | 1,8 dB/100 pieds |
67,5 MHz | 2,83 dB/100 pi |
71,5 MHz | 3,06 dB/100 pi |
88,5 MHz | 3,16 dB/100 pi |
100 MHz | 3,33 dB/100 pi |
135 MHz | 3,81 dB/100 pi |
143 MHz | 3,92 dB/100 pi |
180 MHz | 4,38 dB/100 pi |
270 MHz | 5,4 dB/100 pi |
360 MHz | 6,2 dB/100 pi |
540 MHz | 7,7 dB/100 pi |
720 MHz | 9,47 dB/100 pi |
750 MHz | 9,59 dB/100 pi |
1000 MHz | 10,5 dB/100 pi |
1500 MHz | 13 dB/100 pi |
2000 MHz | 15,1 dB/100 pi |
2250 MHz | 16 dB/100 pi |
3000 MHz | 18,5 dB/100 pi |
Délai nominal | Vitesse de propagation nominale (VP) [%] |
---|---|
1,24 ns/pi | 82 % |
Tension nominale UL |
---|
300 V RMS |
Température nominale UL |
75° C |
---|---|
Plage de température de fonctionnement |
-30° C à +75° C |
Poids câble en vrac |
15,5 livres/1000 pi |
---|---|
Tension de traction maximum |
36 livres |
Rayon de cintrage minimum/axe mineur |
1,5 po |
Conformité NEC/(UL) |
CMR |
---|---|
Conformité CEC/C(UL) |
CMR |
Type RG |
Mini 59 |
Environnement |
Intérieur - colonne montante |
---|---|
Directive UE 2000/53/EC (ELV) |
Oui |
Directive UE 2003/11/EC (BFR) |
Oui |
Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2) |
Oui |
Directive UE 2012/19/EU (WEEE) |
Oui |
Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2) |
Oui |
Conformité aux directives européennes |
Directive UE 2003/11/EC (BFR) |
Marquage CE UE |
Oui |
MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine) |
Oui |
Utilisation – Intérieur |
Oui |
---|---|
Utilisation – Extérieur |
Non |
Inflammabilité UL |
Arbre vertical UL1666 |
---|---|
Tension nominale UL |
300 V RMS |
Plénum (oui/non) |
Non |
---|---|
Numéro du plénum |
1371P |
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.367 Date de révision : 29-04-2024 |
---|
Article n° | Couleur | Type de conditionnement | Longueur | UPC |
---|---|---|---|---|
1371R 010500 | Noir | Bobine | 500 pi | 612825113911 |
1371R 0101000 | Noir | Bobine | 1 000 pi | 612825113904 |
1371R 006500 | Bleu clair | Bobine | 500 pi | 612825113836 |
1371R 0061000 | Bleu clair | Bobine | 1 000 pi | 612825113829 |
1371R 001500 | Brun | Bobine | 500 pi | 612825113751 |
1371R 0011000 | Brun | Bobine | 1 000 pi | 612825113744 |
1371R 008500 | Gris | Bobine | 500 pi | 612825113874 |
1371R 0081000 | Gris | Bobine | 1 000 pi | 612825113867 |
1371R N3U500 | Vert, Mil | Bobine | 500 pi | 612825113737 |
1371R N3U1000 | Vert, Mil | Bobine | 1 000 pi | 612825113720 |
1371R 003500 | Orange | Bobine | 500 pi | 612825113799 |
1371R 0031000 | Orange | Bobine | 1 000 pi | 612825113782 |
1371R 002500 | Rouge | Bobine | 500 pi | 612825113775 |
1371R 0021000 | Rouge | Bobine | 1 000 pi | 612825113768 |
1371R 007500 | Violet | Bobine | 500 pi | 612825113850 |
1371R 0071000 | Violet | Bobine | 1 000 pi | 612825113843 |
1371R 009500 | Blanc | Bobine | 500 pi | 612825113898 |
1371R 0091000 | Blanc | Bobine | 1 000 pi | 612825113881 |
1371R 004500 | Jaune | Bobine | 500 pi | 612825113812 |
1371R 0041000 | Jaune | Bobine | 1 000 pi | 612825113805 |