Numéro de produit : 1694F

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-6, BC toronné 19 AWG, double tresse en acier étamé 95 %, gaine en PVC, CM, Flexible

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-6, Conducteur en cuivre brut 19 AWG (7x27), isolation en polyéthylène, blindage double tresse en cuivre étamé 95 %, gaine en PVC, CM, Flexible

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

Type RG

6

Conducteur

Élément Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
Coaxial(aux) 19 AWG 7x27 0,041 po BC – Cuivre brut

isolation

Élément Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Coaxial(aux) PE – Polyéthylène 4,57 mm (0,180 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Couverture
1 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,276 po (7,01 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

0,276 po (7,01 mm)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5 - 850 MHz 20 dB
850 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,24 dB/100 pi
3,58 MHz 0,45 dB/100 pi
5 MHz 0,54 dB/100 pi
6 MHz 0,55 dB/100 pi
7 MHz 0,62 dB/100 pi
10 MHz 0,72 dB/100 pi
12 MHz 0,83 dB/100 pi
25 MHz 1,18 dB/100 pieds
55 MHz 1,76 dB/100 pieds
67,5 MHz 1,9 dB/100 pieds
71,5 MHz 2,0 dB/100 pieds
88,5 MHz 2,2 dB/100 pi
100 MHz 2,4 dB/100 pi
135 MHz 2,8 dB/100 pi
143 MHz 2,9 dB/100 pi
180 MHz 3,3 dB/100 pi
270 MHz 4,0 dB/100 pieds
360 MHz 4,7 dB/100 pi
540 MHz 5,9 dB/100 pi
720 MHz 6,9 dB/100 pi
750 MHz 7,1 dB/100 pi
1000 MHz 6,3 dB/100 pi
1500 MHz 7,8 dB/100 pi
2000 MHz 12,5 dB/100 pi
2250 MHz 13,4 dB/100 pi
3000 MHz 15,9 dB/100 pi
4500 MHz 20,6 dB/100 pi
6000 MHz 28,7 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
8,5 Ohm/1000 pi 1,7 Ohm/1000 pi (5,6 Ohm/km) 17,0 pF/pi (55,8 pF/m) 75 Ohm 80 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CM)

Température

Température UL Température de service
60° C -35° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

41 kg (90 livres)

Poids câble en vrac

50 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 - charge UL

Conformité NEC / UL

CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.528 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.528 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1694F B591000 Noir, mat Bobine 1 000 pi 612825356196 C
1694F B59N1000 Noir, mat Bobine avec petit canon 1 000 pi
1694F B595000 Noir, mat Bobine 5,000 pi 612825439813
1694F G7X1000 Bleu, mat Bobine 1 000 pi 612825356110 C
1694F G7X5000 Bleu, mat Bobine 5,000 pi 612825439851
1694F G7W1000 Vert, mat Bobine 1 000 pi 612825356127 C
1694F G7W5000 Vert, mat Bobine 5,000 pi 612825439837
1694F G8L1000 Orange, mat Bobine 1 000 pi 612825356097 C
1694F G8L5000 Orange, mat Bobine 5,000 pi 612825439899
1694F G7V1000 Rouge, mat Bobine 1 000 pi 612825356134 C
1694F G7V5000 Rouge, mat Bobine 5,000 pi 612825440468
1694F Z4B1000 Violet Bobine 1 000 pi 612825358176 C
1694F Z4B5000 Violet Bobine 5,000 pi 612825439912
1694F G7Y1000 Blanc, matte Bobine 1 000 pi 612825356103 C
1694F G7Y5000 Blanc, matte Bobine 5,000 pi 612825439882
1694F G8M1000 Jaune, mat Bobine 1 000 pi 612825356080 C
1694F G8M5000 Jaune, mat Bobine 5,000 pi 612825439905

Ressources

Ressources