Numéro de produit : 1694SB

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-6, 18 AWG BC uni, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 95 %, gaine LSZH, PLTC-LS, certifié ABS

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-6, conducteur en cuivre brut uni de 18 AWG, isolation en polyéthylène, Feuille d'aluminium + blindage tressé en cuivre toronné 95 %, gaine LSZH, PLTC-LS, homologation de type ABS pour les navires

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, HD-SDI 1080p, ABS approuvé pour des installations marines ou pour une utilisation en mer

Type RG

6

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
18 AWG Uni 0,040 po BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 4,57 mm (0,180 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 6,96 mm (0,274 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,96 mm (0,274 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,24 dB/100 pi
3,58 MHz 0,44 dB/100 pi
5 MHz 0,52 dB/100 pi
7 MHz 0,61 dB/100 pi
10 MHz 0,71 dB/100 pi
67,5 MHz 1,65 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,69 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,86 dB/100 pieds
100 MHz 1,95 dB/100 pieds
135 MHz 2,24 dB/100 pi
143 MHz 2,3 dB/100 pi
180 MHz 2,57 dB/100 pi
270 MHz 3,17 dB/100 pi
360 MHz 3,69 dB/100 pi
540 MHz 4,6 dB/100 pi
720 MHz 5,38 dB/100 pi
750 MHz 5,5 dB/100 pi
1000 MHz 6,42 dB/100 pi
1500 MHz 7,99 dB/100 pi
2000 MHz 9,37 dB/100 pi
2250 MHz 10,01 dB/100 pi
3000 MHz 11,78 dB/100 pi
4500 MHz 14,92 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
6,4 Ohm/1000 pi 9,2 Ohm/km (2,8 Ohm/1000 pi) 16,2 pF/pieds (53,1 pF/m) 75 Ohm 82 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMG)

Température

Température UL Température de service
75° C -30° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
2,75 po (69,9 mm)

Tension de traction maximum

31 kg (69 livres)

Poids câble en vrac

42 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, résistance aux rayons solaires, aérien - noir uniquement, lorsque pris en charge par un fil porteur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 FT4, faible dégagement de fumée, 1202, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1

Conformité NEC / UL

PLTC-LS

Conformité CEC / C(UL)

CMG-ST1

Conformité IEEE

Std. 45 clause 23

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.523 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.523 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1694SB 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825120964 C

Ressources

Ressources