Numéro de produit : 1855A

Coaxial 75 Ohm SDI, Mini RG-59, 23 AWG BC uni, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 95 %, gaine en PVC, CMR

Coaxial 75 Ohm SDI, Mini RG-59, conducteur en cuivre brut uni de 23 AWG, isolation en polyéthylène, Feuille d'aluminium + blindage tressé en cuivre toronné 95 %, gaine en PVC, CMR

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

Type RG

Mini 59

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
23 AWG Uni 0,023 po BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
PE – Polyéthylène 2,59 mm (0,102 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 4,04 mm (0,159 po)

Diamètre total du câble (nominal)

4,04 mm (0,159 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,39 dB/100 pi
3,58 MHz 0,78 dB/100 pi
5 MHz 0,92 dB/100 pi
6 MHz 1,00 dB/100 pieds
7 MHz 1,08 dB/100 pieds
10 MHz 1,2 dB/100 pieds
12 MHz 1,3 dB/100 pieds
25 MHz 1,8 dB/100 pieds
67,5 MHz 2,83 dB/100 pi
71,5 MHz 2,93 dB/100 pi
88,5 MHz 3,22 dB/100 pi
100 MHz 3,39 dB/100 pi
135 MHz 3,84 dB/100 pi
143 MHz 4,00 dB/100 pieds
180 MHz 4,41 dB/100 pi
270 MHz 5,44 dB/100 pi
360 MHz 6,34 dB/100 pi
540 MHz 7,85 dB/100 pi
720 MHz 9,15 dB/100 pi
750 MHz 9,31 dB/100 pi
1000 MHz 10,89 dB/100 pi
1500 MHz 13,38 dB/100 pi
2000 MHz 15,64 dB/100 pi
2250 MHz 16,68 dB/100 pi
3000 MHz 19,65 dB/100 pi
4500 MHz 24,35 dB/100 pi
6000 MHz 28,97 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
20,1 Ohm/1000pi 3,7 Ohm/1000 pieds (12 Ohm/km) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 82 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMR, CMG)

Température

Température UL Température de service
75° C -30° C à +75° C

Rayon de courbure

Installation min.
41 mm (1,6 po)

Tension de traction maximum

15 kg (33 livres)

Poids câble en vrac

17 livres/1000 pi

Environnement compatible

Résistance intérieure/extérieure, résistance aux rayons ultraviolets, aérien - noir uniquement, lorsqu'il est pris en charge par un fil porteur.

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Arbre vertical UL1666

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1855P

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.472 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.472 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
1855A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825356950
1855A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825358503 C
1855A 010N1000 Noir Bobine avec petit canon 1 000 pi
1855A 010Z1000 Noir Boîte ReelTuff 1 000 pi 612825434993
1855A 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825436126
1855A 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825358459 C
1855A 006N1000 Bleu clair Bobine avec petit canon 1 000 pi
1855A 006Z1000 Bleu clair Boîte ReelTuff 1 000 pi 612825434955
1855A 0065000 Bleu clair Bobine 5,000 pi 612825436072
1855A 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825356851 C
1855A 001N1000 Brun Bobine avec petit canon 1 000 pi
1855A 0015000 Brun Bobine 5,000 pi 612825436027
1855A 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825358510 C
1855A 008N1000 Gris Bobine avec petit canon 1 000 pi
1855A 0085000 Gris Bobine 5,000 pi 612825436096
1855A N3U1000 Vert, Mil Bobine 1 000 pi 612825358480 C
1855A N3UN1000 Vert, Mil Bobine avec petit canon 1 000 pi
1855A N3UZ1000 Vert, Mil Boîte ReelTuff 1 000 pi 612825435006
1855A N3U5000 Vert, Mil Bobine 5,000 pi 612825436133
1855A 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825356844 C
1855A 003N1000 Orange Bobine avec petit canon 1 000 pi
1855A 003Z1000 Orange Boîte ReelTuff 1 000 pi 612825434931
1855A 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825436041
1855A 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825358473 C
1855A 002N1000 Rouge Bobine avec petit canon 1 000 pi
1855A 002Z1000 Rouge Boîte ReelTuff 1 000 pi 612825434917
1855A 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825436034
1855A 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825356837 C
1855A 007N1000 Violet Bobine avec petit canon 1 000 pi
1855A 007Z1000 Violet Boîte ReelTuff 1 000 pi 612825434962
1855A 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825436089
1855A 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825358497 C
1855A 009N1000 Blanc Bobine avec petit canon 1 000 pi
1855A 009Z1000 Blanc Boîte ReelTuff 1 000 pi 612825434986
1855A 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825436102
1855A 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825358466 C
1855A 004N1000 Jaune Bobine avec petit canon 1 000 pi
1855A 004Z1000 Jaune Boîte ReelTuff 1 000 pi 612825434948
1855A 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825436065

Ressources

Ressources