Numéro de produit : 7731WB

Câble vidéo coaxial, RG11, cuivre brut solide n° 14, feuille d'aluminium + tresse en cuivre étamé 95 %, Étanche

RG-11 / Type U, 14 conducteurs en acier recouvert de cuivre brut AWG uni 0,064 po, isolation HDPE en mousse injectée de gaz, Duofoil® ; blindage par tresse en cuivre étamé (couverture 95 %), lubrifiant, gaine en polyétylène.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080p

Conducteur

AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nbre de coaxial
14 Uni BC – Cuivre brut 0,064 po 1

Nombre de conducteurs

1

isolation

Matériel Diamètre nominal
PE – Polyéthylène 0,28 po

Notes du tableau de l’isolation

injecté de gaz

Blindage extérieur

Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%]
Ruban 1 Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
Tresse 2 Cuivre étamé (TC) 95 %

Notes du tableau du blindage extérieur

lubrifiant du blindage extérieur

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal
PE - Polyéthylène 0,4 po

Résistance en courant continu du conducteur

Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur
2,5 Ohm/1000 pi 1,5 Ohm/1000 pieds

Capacité

Capacité nominale conducteur à blindage
16,0 pF/pi

Inductance

Inductance nominale
0,097 µH/pi

Impédance

Impédance caractéristique nominale
75 Ohm

Perte de retour

Fréquence [MHz] Rendement minimum
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB

Haute fréquence (nominale/typique)

Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale
1 MHz 0,16 dB/100 pi
3,58 MHz 0,29 dB/100 pi
5 MHz 0,34 dB/100 pi
7 MHz 0,39 dB/100 pi
10 MHz 0,46 dB/100 pi
67,5 MHz 1,05 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,09 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,21 dB/100 pieds
100 MHz 1,28 dB/100 pieds
135 MHz 1,47 dB/100 pieds
143 MHz 1,51 dB/100 pieds
180 MHz 1,69 dB/100 pieds
270 MHz 1,97 dB/100 pieds
360 MHz 2,31 dB/100 pi
540 MHz 2,87 dB/100 pi
720 MHz 3,40 dB/100 pi
750 MHz 3,45 dB/100 pi
1000 MHz 3,60 dB/100 pi
1000 MHz 4,12 dB/100 pi
1500 MHz 5,10 dB/100 pi
2000 MHz 6,04 dB/100 pi
2250 MHz 6,43 dB/100 pi
3000 MHz 7,63 dB/100 pi
4500 MHz 9,56 dB/100 pi

Délai

Délai nominal Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
1,20 ns/pi 85 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V RMS

Notes sur les caractéristiques électriques

Atténuation de retour : pont et terminaison fixe

Plage de température de fonctionnement

-55° C à +80° C

Poids câble en vrac

82 livres/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

145 livres

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

4 po

Type RG

11

Environnement

Extérieur - exposition à l'eau

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Non

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Oui - Lorsqu'il est supporté par un fil porteur

Utilisation - Enterrement

Oui

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Non

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Non

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Lubrifiant entre la gaine et la tresse. La légende imprimée comprend le marquage séquentiel du métrage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.383 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.383 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7731WB 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825188827

Ressources

Ressources