Numéro de produit : 7732A

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-11, 14 AWG BC uni, feuille d'aluminium + tresse cuivre toronné 95 %, gaine PVDF, CMP

Coaxial 75 Ohm SDI, RG-11, conducteur en cuivre brut uni de 14 AWG, isolation en FEP, Feuille d'aluminium + blindage tressé en cuivre toronné 95 %, gaine PVDF, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Vidéo numérique, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p

Type RG

11

Conducteur

Taille Câblé Diamètre nominale Matériel
14 AWG Uni 0,064 po BC – Cuivre brut

isolation

Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
FEP – Éthylène propylène fluoré (mousse) 6,96 mm (0,274 po) Blanc

Blindage extérieur

Couche Type de blindage extérieur Matériel Nom commercial du matériau Couverture
1 Ruban Tri-stratifié (alu + poly + alu) Duofoil® 100 %
2 Tresse Cuivre étamé (TC) 95 %

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominale
PVDF – Fluorure de polyvinylidène 8,84 mm (0,348 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8,84 mm (0,348 po)

Perte de retour

Fréquence Atténuation de retour
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

Atténuation

Fréquence Atténuation nominale
1 MHz 0,15 dB/100 pi
3,58 MHz 0,26 dB/100 pi
5 MHz 0,3 dB/100 pi
7 MHz 0,34 dB/100 pi
10 MHz 0,4 dB/100 pi
67,5 MHz 1,2 dB/100 pieds
71,5 MHz 1,24 dB/100 pieds
88,5 MHz 1,4 dB/100 pieds
100 MHz 1,5 dB/100 pieds
135 MHz 1,55 dB/100 pieds
143 MHz 1,84 dB/100 pieds
180 MHz 2,09 dB/100 pi
270 MHz 2,60 dB/100 pi
360 MHz 3,10 dB/100 pi
540 MHz 3,89 dB/100 pi
720 MHz 4,57 dB/100 pi
750 MHz 4,68 dB/100 pi
1000 MHz 5,50 dB/100 pi
1500 MHz 7,06 dB/100 pi
2000 MHz 8,57 dB/100 pi
2500 MHz 9,20 dB/100 pi
3000 MHz 10,2 dB/100 pi
4500 MHz 14,67 dB/100 pi
6000 MHz 17,86 dB/100 pi

Électricité

Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur Capacité nominale conducteur à blindage Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale
2,5 Ohm/1000 pi 1,6 Ohm/1000 pi (5,2 Ohm/km) 53,5 pF/m (16,3 pF/pi 75 Ohm 83 %

Voltage

Tension nominale UL
300 V (CMP)

Température

Température UL Température de service
125° C -20° C à +125° C

Rayon de courbure

Installation min.
89 mm (3,5 po)

Tension de traction maximum

65,8 kg (145 livres)

Poids câble en vrac

75 livres/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur/extérieurIntérieur - plénum, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux UV, aérien - lorsqu’il est pris en charge par un fil messager

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

7731A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.513 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.513 Date de révision : 03-02-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7732A 010500 Noir Bobine 500 pi 612825188872 C
7732A 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825188858 C
7732A 0101200 Noir Bobine 1,200 pi 612825438250
7732A 0103000 Noir Bobine 3,000 pi 612825188865
7732A 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825188841 C
7732A 877500 Naturel Bobine 500 pi 612825188896 C
7732A 8771000 Naturel Bobine 1 000 pi 612825188889 C
7732A 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825188834 C

Ressources

Ressources