Connecteurs BNC standard et micro
Les connecteurs BNC de Belden optimisent l’intégrité du signal de diffusion, qualité, Performance et durabilité. Compatible avec les applications de diffusion 6 GHz et 12 GHz, Des connecteurs monobloc et trois pièces sont disponibles. Les connecteurs dépassent les normes SMPTE d’atténuation de retour, offrant une excellente marge de sécurité et une performance de 75 Ohm. La durabilité à long terme est garantie grâce à la construction en laiton et aux anneaux de compression brevetés avec une résistance à l'arrachement qui dépasse 100 livres.
Caractéristiques et avantages
- Déploiement rapide : un panier à broches flottantes à 360 degrés à l'arrière du connecteur permet une insertion précise et aisée du conducteur central du câble
- Excellente force de maintien : les anneaux de compression internes de 360 degrés éliminent l'entrée et la sortie de l'arrière du connecteur
- Économisez de l'espace : lorsque l'espace est limité sur un panneau hybride, les Micro BNC ont une empreinte de 51 % inférieure à celle des BNC standard et sont optimisés pour 12 GHz et rétrocompatibles avec 3-6 GHz
-
DÉTAILS TECHNIQUES
-
Liste des produits
BNC STANDARD
Micro BNC
Ressources
Bulletins produits
Ressources techniques