Numéro de produit : RKT 5L-949

Cordon M12 à simple extrémité, Applications industrielles d’alimentation, Câble gris PUR, non blindé, femelle, droit, code L, 5 broches (4+FE), 5x1,5 mm²

Cordon M12 à simple extrémité, Applications industrielles d’alimentation, Câble gris PUR, non blindé, AWM : 20939, femelle, droit, code L, 5 broches, 5x1,5 mm², 50 V AC/60 V DC tension de fonctionnement, courant nominal 16 A, -40 °C 125 °C (température de fonctionnement), adapté à IP65, IP67, Environnement IP69K, IEC 61076-2-111, UL 2237 ; cULus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
  • Où acheter

Spécifications

Vue de face

Broche 1 Broche 2 Broche 3 Broche 4 FE
marron blanc bleu noir rose

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Côté 1 Sous-famille de produits

Alimentation M12

Type de connecteur

cordon, simple extrémité

Côté 1 Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

droit

Nombre de broches

5(4+FE)

Code, côté 1

L

Type de blindage

Non blindé

Type de fixation

Écrou de couplage

Tension nominale

63 V

Tension nominale (UL)

63 V

Tension nominale d'impulsion

1,5 kV

Tension de fonctionnement

≤ 60 V CA/CC

Courant nominal

16 A

Courant nominal (UL)*

16 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Résistance d'isolement

˃ 10^9 Ohm

Cycles d'accouplement

≤ 100

Température ambiante (fonctionnement)*

-40 °C ... 125 °C, avis de déclassement

Degré de protection/Indice IP**

IP65, IP67, IP69K

Modèle standard

IEC 61076-2-111

Degré de pollution

3 selon CEI 60664-1

Distance d'isolement/de fuite

CEI 60664-1 (2020-05)

Catégorie de surtension

III selon CEI 60664-1

Matériau de base de contact

CuNi

Côté 1 Placage de contact

Cu/Au

Matériau du porteur de contact

PBT GF

Couleur du porteur de contact

gris

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-2

Matériau du corps moulé

TPE

Couleur du corps moulé

noir

Classe d'inflammabilité (corps moulé)

UL 94 HB

Matériau de la fixation

CuZn

Placage de la fixation

Cu/Ni

Matériau du joint torique

FKM

Couple de serrage (vis de contact)

M 12 x 1 : (60-65) Ncm, serré à la main

Numéro du câble

949

Taille du conducteur

1,50 mm²

Nombre de fils

5

Rayon de courbure minimal (inst. fixe)

˃ 4 x D

Rayon de courbure minimal (inst. flexible)

˃ 7,5 x D

Cycles (courbure)

˃ 10 Mio, max. 50 m/s²

Cycles (Torsion)

˃ 5 Mio @ ± 30 °/1 m

Matériau conducteur

Cu

Matériau de la gaine du câble

PUR

Couleur de l'enveloppe du câble

gris (RAL 7032)

Diamètre D du câble

ø 8,0 ±0 2

Matériau d'isolation des fils

PP

Diamètre du fil isolé

ø 2,35 mm

Température ambiante (installation fixe)

-30 °C ... 80 °C

Température ambiante (installation flexible)

-40 °C ... 125 °C

Température ambiante (installation fixe court terme 100 h)

-40 °C ... 80 °C

Température ambiante (installation avec chaîne d'entraînement)

-20 °C ... 60°C

Type de câble UL

AWM : 20939

Classe d'inflammabilité (gaine du câble)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / CEI 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

Fichier UL

E497237

UL

UL 2237 ; cULus

VDE

-

Conforme au RoHS

oui

Sans halogène

DIN VDE 0472 T.815, CEI 60754-1

Résistance aux huiles

HD 22.10 Annexe A, DIN EN 60811-404

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les éléments extérieurs, veuillez vérifier la position du joint torique avant de procéder au raccordement. Un mauvais positionnement du joint torique peut entraîner une éventuelle défaillance de la protection contre les éléments extérieurs.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Caractéristiques du produit

Pour garantir la protection contre les éléments extérieurs, veuillez vérifier la position du joint torique avant de procéder au raccordement. Un mauvais positionnement du joint torique peut entraîner une éventuelle défaillance de la protection contre les éléments extérieurs.


Références des pièces

Article n° Description de l'élément Longueur de câble
22038 RKT 5L-949/1 05 M
26123 RKT 5L-949/30 M SW
26734 RKT 5L-949/1 5 M
21033 RKT 5L-949/20 M
21034 RKT 5L-949/25 M
21171 RKT 5L-949/0 6 M
21035 RKT 5L-949/30 M
24141 RKT 5L-949/50 M
26121 RKT 5L-949/15 M SW
26120 RKT 5L-949/3 M SW
23794 RKT 5L-949/40 M
26051 RKT 5L-949/35 M
26122 RKT 5L-949/20 M SW
934849075 RKT 5L-949/2 M 2 m
934849076 RKT 5L-949/5 M 5 m
934849077 RKT 5L-949/10 M 10 m
934849078 RKT 5L-949/15 M 15 m