Communiqué de presse

Belden présente le système de panneau de brassage FX ECX

Belden

Nouvelle référence en matière de meilleure qualité, la solution ECX permet un déploiement sans effort pour les environnements LAN


 

L’incapacité à gérer efficacement les constructions existantes et les déplacements, ajouts et modifications (MAC) constituent des obstacles majeurs pour les entrepreneurs et les installateurs. Belden FX ECX améliore considérablement l'efficacité, permettant de gagner un temps précieux grâce à des fonctionnalités innovantes en instance de brevet telles que les cassettes amovibles avant/arrière, offrant une flexibilité d'installation inégalée dans les espaces restreints.

 

Les entrepreneurs et les installateurs travaillent dans des délais serrés, sans marge de manœuvre budgétaire pour résoudre les pannes de liaison par fibre optique inattendues dues à des fibres endommagées ou pincées. Belden FX ECX simplifie la conception des cassettes d'épissure, en éliminant les points de pincement des fibres en intégrant la gestion du jeu dans le couvercle transparent de la cassette.

 

Les contraintes d’espace constituent également un défi important pour les déploiements hérités, en particulier lorsqu’un petit nombre de ports cuivre nécessitent un panneau de brassage dédié. En utilisant les cadres Belden KeyConnect, le cuivre et la fibre peuvent être déployés simultanément dans le système FX ECX, économisant ainsi de l'espace sur le rack tout en évitant le coût inutile de panneaux supplémentaires.

 

“La plateforme FX ECX a été développée en collaboration avec des clients et des partenaires dans le but de créer une solution de premier ordre,” dit 

 

Seules les solutions de connectivité d'entreprise innovantes de Belden adoptent une approche universelle pour les entreprises clientes, en résolvant les besoins de transmission de signaux avec des solutions IP et héritées qui permettent une migration en douceur vers la convergence.’’ Le vaste portefeuille de Belden couvre les réseaux locaux, les centres de données, l'automatisation des bâtiments, la sécurité et le contrôle d'accès pour assurer le bon fonctionnement des informations.’ Des capacités de service et d'assistance mondiales exceptionnelles ainsi que des programmes de garantie spécifiques aux applications complètent l'offre unique de Belden.’

 

Découvrez la nouvelle plateforme de panneaux de brassage FX ECX de Belden’.

 

À propos de Belden

belden.com.

 

Belden, Belden Sending All The Right Signals et le logo Belden sont des marques commerciales ou des marques déposées de