Produits pour réseaux industriels Hi-SCOM
Liens rapides
Les commutateurs Ethernet industriels de la série BN44/BN48/BN49 sont dotés de 6/10/16 ports Gigabit administrables allant jusqu'à 4/8/12 × 10/100/1000 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af/at) ports et de 2/4 ports × 1000 Mbit/s SFP, avec 4 Mbit/s de mémoire supportant le routage statique de couche 3. Un réseau Gigabit complet offre un débit supérieur à celui des réseaux Fast Ethernet existants (10/100 Mbit/s). Les commutateurs de la série BN44/BN48/BN49 peuvent fournir de l'énergie et des données directement par le biais d'un câble Ethernet, ce qui est idéal pour la vidéosurveillance CCTV, les ITS (systèmes de transport intelligents) et les applications d'automatisation des bâtiments.
Caractéristiques principales :
- Forte transmission de données et performance POE : interface et ports GIGA et POE/POE+ complets. Consommation électrique maximale : 30 W par port
- Assurer la fiabilité et la stabilité de la transmission de données : -40 à 75 degrés Celsius de température de fonctionnement étendue. Unité d'alimentation pour la redondance.
- Configurez et gérez facilement des réseaux complexes avec un logiciel de provisionnement intuitif.
Les commutateurs Ethernet industriels administrables de la série BN3049 disposent d'un nombre de ports allant de 26 jusqu'à 24 × 10/100/1000 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af/at) (y compris les 4 ports SFP partagés) et 2 × 1000 Mbit/s, 4 Mbit/s de mémoire et supportant le routage statique de couche 3. Avec une gamme totale de commutateurs de 58 Gigabits/s, le BN3049 peut traiter de grandes quantités de données en les reliant à un réseau de base industriel ou à des serveurs de haute capacité, et il est capable de fournir un débit filaire dans une plage de température allant de -40 à 75 °C sans aucune perte de paquets ni erreur CRC. Il simplifie grandement la tâche de mise à niveau du réseau industriel pour répondre à la demande croissante de largeur de bande.
Caractéristiques principales :
- Forte transmission de données et performance POE : interface et ports GIGA et POE/POE+ complets. Consommation électrique maximale : 30 W par port
- Assurer la fiabilité et la stabilité de la transmission des données : température de fonctionnement étendue -40 à 75 degrés Celsius. Unité d'alimentation pour la redondance.
- Configurez et gérez facilement des réseaux complexes avec un logiciel de provisionnement intuitif.
Les alimentations industrielles Hi-SCOM se caractérisent par un rendement élevé et une consommation électrique à vide extrêmement faible. Les unités sont conçues avec une coque entièrement métallique pour assurer une meilleure capacité de charge sans ventilateur. En présence d'une circulation d'air naturelle, la série peut fonctionner de manière stable et fiable sur une large plage de températures. Les PSU Hi-SCOM disposent d'une fonction de protection contre les surcharges en mode courant constant et conviennent à diverses applications de charges inductives ou capacitives. Les fonctions de protection complètes et la certification connexe des dispositifs de contrôle des processus en font un bloc d'alimentation industriel compétitif et robuste.
Caractéristiques principales :
- La plage complète d'entrée CA est conforme aux normes internationales générales
- Fonction de protection complète : court-circuit/surcharge/surtension/surchauffe
- Modèle sans ventilateur
- Montage sur rail DIN : peut être installé sur un rail DIN TS-35/7.5/15
- Dispose d'une fonction PFC (240W)
- 100 % vieillissement à pleine charge
Le commutateur Ethernet industriel Hi-SCOM IP66 de la série PoE est classé IP66 pour une performance fiable dans les environnements où la poussière et l'eau sont présentes. Le commutateur de série prend également en charge les normes IEEE802.3af et IEEE802.3at et peut fournir jusqu'à 30 W de puissance de sortie sur un seul port, ce qui permet d'alimenter des périphériques PD tels que des caméras IP ou des points d'accès sans fil. La technologie PoE réduit la complexité et le coût de câblage du réseau, ce qui est pratique dans les situations où l'installation d'un bloc d'alimentation est un défi. Le commutateur Hi-SCOM IP66 PoE peut être utilisé dans diverses applications industrielles, y compris les systèmes de transport intelligents, les systèmes de sécurité urbaine et l'automatisation industrielle.
Caractéristiques principales :
Boîtier métallique haute résistance, indice IP 66.
Utilise l'interface aviation M23 comme interface Ethernet, avec une fonctionnalité d'étanchéité à l'eau et à la poussière
Conforme aux normes IEEE802.3af et IEEE802.3at, avec une puissance de sortie pouvant atteindre 30 W sur chaque port
Prend en charge plusieurs technologies de redondance, notamment le protocole G.8032 ERPS, le protocole CEI62439-2 et le protocole MRP
Prend en charge des fonctions de sécurité améliorées telles que la protection de la source IP, l'inspection ARP, RADIUS et TACACS+
Prend en charge la fonction de routage et la route statique IPv4/IPv6.
Prend en charge plusieurs fonctions de mise en réseau telles que IEEE802.1Q VLAN, QoS, IGMP Snooping, protection contre les boucles, sFlow
Modèle sans ventilateur conçu pour une plage de température de fonctionnement allant de -40 à +75 °C
Le serveur de terminaux Hi-SCOM est un serveur de périphériques économique de petite taille, performant, et à faible consommation électrique. Le dispositif peut être administré et configuré via une plateforme de contrôle web/telnet/console, ce qui facilite le fonctionnement et la maintenance. Grâce au serveur de terminaux Hi-SCOM, les utilisateurs peuvent facilement contrôler leurs appareils avec des interfaces série telles que RS-232/RS-422/RS-485 via ethernet, où qu'ils soient. Il propose également des mises à jour du micrologiciel du réseau afin de garantir une amélioration continue de la fiabilité et des capacités du produit.
Caractéristiques principales :
Processeur haute performance à 32 bits
Toutes les interfaces série ont une protection contre les pointes de tension interne de 15 KV
Fiabilité de la transmission
L'unité de commande de port série COM du système WIN prend en charge la configuration du port série virtuel hors ligne
Modes d'exploitation général Socket, serveur/client TCP et mode UDP
Fonction de reconnexion automatique
Port série, TCP/UDP et surveillance en ligne du statut du système
Tous les SFP Hi-SCOM 100 Mbit/s et 1000 Mbit/s utilisent des ports fibre LC et prennent en charge la communication en mode full duplex. Ils sont conformes à la norme IEEE802.3ba et prennent en charge différentes distances de transmission. Ils prennent en charge la fonction de contrôle de diagnostic numérique (DDM), qui permet de contrôler l'état de fonctionnement des SPF en temps réel. Les SFP Hi-SCOM peuvent être déployés dans des environnements industriels difficiles, et leur température de fonctionnement est de-40 à +75 °C. .Les SFP Hi-SCOM se caractérisent par une faible consommation électrique dans un format compact et sont remplaçables à chaud. Les SFP peuvent être utilisés dans diverses applications, telles que la transmission Ethernet/SDH/SONET/FB.
Caractéristiques principales :
- Prend en charge le débit de transmission de données 100 Mbps/1000 Mbps
- Interface double LC
- La distance de transmission peut atteindre jusqu'à 20 km sur 9/125 µm en fibre optique monomode
- Conforme à la norme SFP MSA, RoHS et à la norme EN60825-1.
Fiches de données :
HS-FSFP-MM LC
HS-GSFP-SX LC
HS-GSFP-LX LC
HS-GSFP-LXLC-40
HS-GSFP-LXLC-80