Numéro de produit : RPS 30, Rail Power Supply

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

RPS 30

Description

Unité d'alimentation rail DIN 24 V DC

Entrée de tension

1 x bloc terminal, 3 broches

Sortie de tension

1 x bloc terminal, 5 broches

Consommation courante

max. 0 35 A à 296 V AC

Tension d'entrée

100 à 240 V AC ; 47 à 63 Hz ou 85 à 375 V DC

Tension de fonctionnement

230 V

Courant de sortie

1,3 A à 100 - 240 V AC

Fonctions de redondance

Les unités d'alimentation peuvent être connectées en parallèle

Courant d'activation

<36 A à 240 V CA et démarrage à froid

Tension de sortie

24 V DC (-0 5 %, +0 5 %)

Diagnostic

LED (alimentation, DC ON)

Température de fonctionnement

-10-+70° C

Note

de 60 ║ déclassement C

Température minimale de stockage

-40-+85° C

Humidité relative (sans condensation)

5-95 %

Dimensions (LxHxP)

45 mm x 75 mm x 91 mm

Poids

230 g

Type de montage

Rail DIN

Norme de protection

IP20

Vibration CEI 60068-2-6

Fonctionnement : 2 … 500 Hz 0 5 m²/s³

Choc CEI 60068-2-27

10 g, durée 11 ms

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2

± 4 kV décharge par contact ; ± 8 kV décharge dans l'air

Champ électromagnétique EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz ... 2700 MHz)

Transitoires rapides (éclatement) EN 61000-4-4

Ligne électrique 2 kV

Surtension EN 61000-4-5

lignes électriques : 2 kV (ligne/terre), 1 kV (ligne/ligne)

Immunité à la conduction EN 61000-4-6

10 V (150 kHz .. 80 MHz)

EN 55032

EN 55032 Classe A

Norme de base

CE

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL 60950-1, cUL 508

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL 60950-1

Emplacements dangereux

ISA 12.12.01 Classe 1 Div. 2 (en attente)

Construction navale

DNV

Garantie

24 mois (veuillez vous référer au <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf »Conditions de garantie Pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

Alimentation électrique sur rail, description et manuel d'utilisation

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.120 Date de révision : 07-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.120 Date de révision : 07-05-2025


Références des pièces

Article n° Type
943662003 RPS 30, unité d'alimentation rail