CloudRail.Box Max

La CloudRail.Box Max agit comme une passerelle Edge entre l’atelier et le cloud et fait partie de la solution CloudRail. Il prend en charge toutes les méthodes de connectivité telles que les capteurs secondaires, OPC-UA, Modbus, et TPE. Cette version est livrée avec un processeur puissant et suffisamment de stockage. Cela fait de la CloudRail.Box Max le choix idéal pour les scénarios avancés d’Edge Computing utilisant AWS IoT Greengrass v2, Azure IoT Edge, ou CloudRail Edge Functions. De plus, cette version est capable de connecter plus de sources de données avec une seule passerelle edge. La connectivité cellulaire 4G (LTE) en option permet également l’utilisation dans des endroits éloignés ou de contourner un réseau informatique très restreint.

Caractéristiques et avantages

  • Robuste : plate-forme informatique de qualité industrielle pour résister aux conditions difficiles.
  • Économisez de la bande passante et des ressources de cloud computing : peut être utilisé, par exemple, pour filtrer les données avant de les télécharger sur le cloud ou même pour exécuter localement des algorithmes d’apprentissage automatique entraînés.
  • Simple à déployer : déployez un runtime AWS IoT Greengrass & Microsoft Azure IoT Edge directement sur la CloudRail.Box en un seul clic.
  • À l’épreuve du temps : Par rapport à la CloudRail.Box standard, la version Max est livrée avec un puissant processeur Intel Quad Core, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. Cela fait de la CloudRail.Box Max le choix idéal pour les scénarios avancés d’Edge Computing et