Numéro de produit : OZD Profi 12M G12-1300

Nouvelle génération : convertisseur d'interface électrique/optique pour réseaux de bus de terrain PROFIBUS ; fonction répéteur ; pour verre de quartz FO ; version longs trajets ; homologation pour la zone Ex 2 (Classe 1., Div. 2)

Nouvelle génération : convertisseur d'interface électrique/optique pour réseaux de bus de terrain PROFIBUS ; fonction répéteur ; pour verre de quartz FO ; version longs trajets ; homologation pour la zone Ex 2 (Classe 1., Div. 2)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

OZD Profi 12M G12-1300

Nom

OZD Profi 12M G12-1300

Type de port et quantité

2 optiques : 4 connecteurs BFOC 2.5 (STR) ; 1 électrique : Sub-D 9 broches, femelle, affectation des broches selon la partie 1 de EN 50170

Type de signal

PROFIBUS (DP-V0, DP-V1, DP-V2 und FMS)

Mesurer les sorties « puissance d'entrée optique »

Bloc à 8 broches, montage à vis

Alimentation

Bloc à 8 broches, montage à vis

Contact de signalisation

Bloc à 8 broches, montage à vis

Fibre monomode (SM) 9/125 µm

15000 m ; 10 dB budget de liaison à 1310 nm; A = 0,5 dB/km, réserve 2 dB

Fibre multimode (MM) 50/125 µm

10000 m; 12 dB budget de liaison à 1310 nm; A = 1 dB/km, réserve 2 dB

Fibre multimode (MM) 62,5/125 µm

10000 m; 12 dB budget de liaison à 1310 nm; A = 1 dB/km, réserve 2 dB

Fibre multimode HCS (MM) 200/230 µm

-

Fibre multimode POF (MM) 980/1000 µm

-

Consommation courante

max. 190 mA

Plage de tension d'entrée

-7 V ... + 12 V

Tension de fonctionnement

18 ... 32 VDC, type 24 VDC

Consommation électrique

4,5 W

Fonctions de redondance

Anneau HIPER (structure annulaire), entrée 24 V redondante

Tension de sortie/courant actuel (pin6)

5 VDC +5 %, -10 %, protection contre les courts-circuits/10 mA

MTBF (Telecordia SR-332 version 3) @ 25° C

1 966 003

Température de fonctionnement

0-+60° C

Température de stockage/transport

-40-+70° C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Dimensions (LxHxP)

39,5 x 142,2 x 83,9 mm

Poids

560 g

Matériau du boîtier

Zinc coulé sous pression

Montage

Plaque de montage ou rail DIN

Norme de protection

IP40

Norme de base

Conformité EU, Conformité FCC, Conformité Australie

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL61010-2-201

Emplacements dangereux

ISA 12.12.01 Classe 1 Div. 2, Zone ATEX 2

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Conditions de garantie /a Pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

instructions mise en route, dispositif

Contenu de la livraison

instructions mise en route, dispositif