Numéro de produit : OZD Profi 12M G12 EEC PRO

Convertisseur d'interface électrique/optique pour réseaux de bus de terrain PROFIBUS ; fonction répéteur ; pour verre de quartz FO ; plage de température et d'humidité étendue

Convertisseur d'interface électrique/optique pour réseaux de bus de terrain PROFIBUS ; fonction répéteur ; pour verre de quartz FO ; plage de température et d'humidité étendue

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Type

OZD Profi 12M G12 EEC PRO

Nom

OZD Profi 12M G12 EEC PRO

Description

Convertisseur d'interface électrique/optique pour réseaux de bus de terrain PROFIBUS ; fonction répéteur ; pour plastique FO ; version trajets courts

Type de port et quantité

2 optiques : 4 connecteurs BFOC 2.5 (STR) ; 1 électrique : Sub-D 9 broches, femelle, affectation des broches selon la partie 1 de EN 50170

Type de signal

PROFIBUS (DP-V0, DP-V1, DP-V2 und FMS)

Mesurer les sorties « puissance d'entrée optique »

Bloc à 3 broches, montage à vis

Alimentation

Bloc à 5 broches, montage à vis

Contact de signalisation

Bloc à 5 broches, montage à vis

Fibre multimode (MM) 50/125 µm

3000 m, 13 dB bilan de liaison à 860 nm ; A = 3 dB/km

Fibre multimode (MM) 62,5/125 µm

3000 m, 15 dB bilan de liaison à 860 nm ; A = 3.5 dB/km

Fibre multimode HCS (MM) 200/230 µm

1000 m 18 dB bilan de liaison à 860 nm ; A = 8 dB/km, 3 dB réserve

Consommation courante

max. 200 mA

Plage de tension d'entrée

-7 V ... + 12 V

Tension de fonctionnement

18 ... 32 VDC, type 24 VDC

Consommation électrique

4,8 W

Fonctions de redondance

Anneau HIPER (structure annulaire), entrée 24 V redondante

Tension de sortie/courant actuel (pin6)

5 VDC +5 %, -10 %, protection contre les courts-circuits/90 mA

Température de fonctionnement

-20-+60° C

Température de stockage/transport

-40-+70° C

Humidité relative (également avec condensation)

10-100 %

Dimensions (LxHxP)

35 x 156 x 119 mm

Poids

200 g

Matériau du boîtier

plastiques

Montage

Rail DIN

Norme de protection

IP20

Norme de base

Conformité EU, Conformité Australie

Sécurité des équipements en technologie de l'information

cUL508

Emplacements dangereux

ISA 12.12.01 Classe 1 Div. 2, Zone ATEX 2

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au <lt/>a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf » ; <GT/>Conditions de garantie <LT/>/A<GT/> pour des informations détaillées)

Contenu de la livraison

instructions mise en route, dispositif

Contenu de la livraison

instructions mise en route, dispositif