Numéro de produit : DRAGON MACH4000-48G+4X-L3A-MR

Commutateur de réseau principal Gigabit Ethernet de couche 3 avec ports jusqu'à 48x GE + 4x 2,5/10 GE

Commutateur backbone EthernetFull Gigabit avec jusqu'à 48 ports GE + 4x 2.5/10 ports GE, conception modulaire, unité de ventilateur installée, panneaux aveugles pour les emplacements de carte de ligne et d'alimentation électrique inclus, fonctionnalités avancées HIOS de couche 3, routage multidiffusion

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Type

DRAGON MACH4000-48G+4X-L3A-MR

Nom

DRAGON MACH4000-48G+4X-L3A-MR

Description

Commutateur backbone Ethernet Gigabit complet avec alimentation redondante interne et jusqu'à 48 ports GE + 4 ports GE 2.5/10, conception modulaire et fonctionnalités avancées HiOS de couche 3, routage multidiffusion

Version du logiciel

HiOS 09.0.06

Type de port et quantité

Ports au total jusqu'à 52, unité de base 4 ports fixes : 4x 1/2.5/10 GE SFP+, modulaire : 48 ports FE/GE extensibles avec quatre emplacements de module multimédia, 12 ports FE/GE par module

Interface V.24

1 prise RJ45

Emplacement pour carte SD

1 pour connecter l'adaptateur de l'autoconfiguration ACA31 (SD)

Interface USB

1 x USB pour connecter l'adaptateur d'autoconfiguration ACA22-USB

Tension de fonctionnement

Entrée de l'unité PSU : 100 - 240 V AC ; l'interrupteur peut être actionné avec 1 ou 2 unités PSU remplaçables sur le terrain (à commander séparément)

Consommation électrique

80 W (avec émetteurs-récepteurs SFP + 1 PSU + module ventilateur)

Routage

Assistance IP/UDP, routage à vitesse filaire complète, interfaces de routeur basées sur les ports, interfaces de routeur basées sur le VLAN, interface de bouclage, filtre ICMP, diffusions dirigées par le réseau, OSPFv2, RIP v1/v2, ICMP Router Discovery (IRDP), découverte de routeur ICMP (IRDP), chemin multiple à coût égal (ECMP), routage monodiffusion statique, ARP proxy, suivi de route statique, IGMP v1/v2/v3, IGMP proxy IGMP (routage multidiffusion), DVMRP, PIM-DM (RFC3973), PIM-SM / SSM (RFC4601)

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresses monodiffusion/multidiffusion statiques, hiérarchisation QoS/port (802.1D/p), hiérarchisation TOS/DSCP, mode de confiance d'interface, gestion de file d'attente CoS, classification et police DiffServ d'entrée IP, classification et police DiffServ de sortie IP, formation de file d'attente/bande passante max. de la file d'attente, contrôle de flux (802.3X), mise en forme de l'interface de sortie, protection contre les tempêtes d'entrée, trames Jumbo, VLAN (802.1Q), basé sur le protocole, mode inconnu du VLAN, protocole d'enregistrement VLAN GARP (GVRP), VLAN vocal, VLAN basé sur MAC, VLAN basé sur le sous-réseau IP, protocole d'enregistrement multidiffusion GARP (GMRP), espionnage/interrogation IGMP par VLAN (v1/v2/v3), filtrage multidiffusion inconnu, protocole d'enregistrement VLAN multiple (MVRP), protocole d'enregistrement MAC multiple (MMRP), protocole d'enregistrement multiple (MRP), protection de boucle de couche 2

Redondance

Protocole de redondance transparente à haute disponibilité (HSR) (IEC62439-3), protocole de redondance transparente à haute disponibilité (HSR) (IEC62439-3) - HSR-PRP RedBox, agrégation de liens avec LACP, sauvegarde de liens, MSTP (802.1Q), MRP via agrégation de liens, protocole de redondance MRP (Media Redundancy Protocol) (IEC62439-2) - gestionnaire de redondance, protections RSTP, gestionnaire de sous-anneau, RSTP (protocole Rapid Spanning Tree), client MRP, RSTP 802.1D-2004, VRRP, suivi VRRP, HIPER-Ring (gestionnaire)

Routage multicast

DVMRP, PIM-DM (RFC3973), PIM-SM / SSM (RFC4601)

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet, Client DNS, OPC-Serveur UA

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse de gestion, notification MAC, contact de signal, Indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, connexion permanente à ACA, notification par e-mail, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection de rabattement de lien, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), mise en miroir du port 1:1, mise en miroir du port 8:1, mise en miroir du port N:1, RSPAN, SFLOW, mise en miroir VLAN , mise en miroir du port N:2, informations système, auto-tests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump, fonctionnalité de configuration des instantanés

Configuration

Annulation de la configuration automatique (retour en arrière), empreinte de configuration, fichier de configuration basé sur du texte (XML), client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, adaptateur avec configuration automatique ACA31 (carte SD), adaptateur d'autoconfiguration ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, administration Web, aide contextuelle.

Sécurité

Sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, serveur d'authentification intégré (IAS), affectation de VLAN RADIUS, affectation de politique RADIUS, authentification multiclient par port, contournement d'authentification MAC, DHCP Snooping, IP Source Guard, inspection ARP dynamique, prévention du déni de service, LDAP, ACL basé sur MAC en entrée, ACL basé sur MAC en sortie, ACL basé sur IPv4 en entrée, IPv4, ACL basé sur le temps, ACL basé sur le VLAN, ACL basé sur le VLAN d'entrée, ACL basé sur le VLAN de sortie, limitation ACL basée sur le flux, accès à la gestion restreint par VLAN, indication de la sécurité du dispositif, piste d'audit, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, accès de gestion restreint, bannière d'utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre configurable de tentatives de connexion, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, gestion locale des utilisateurs, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur, changement de mot de passe lors de la première connexion

Synchronisation du temps

Horloge Transparente à deux temps PTPv2, Horloge de référence PTPv2, Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, Client SNTP, Serveur

Divers

Croisement manuel des câbles, Mise hors tension du port

MTBF (Telecordia SR-332 version 3) @ 25° C

1 281 583 h

Température de fonctionnement

0-+60° C

Température de stockage/transport

-40-+70° C

Humidité relative (sans condensation)

10-95 %

Peinture protectrice sur PCB

Oui (revêtement conforme)

Dimensions (LxHxP)

480 mm x 88 mm x 445 mm

Montage

Armoire de commande 19 po

Norme de protection

IP20

Norme de base

C-Tick, CE, EN61131

Sécurité des équipements de contrôle industriels

cUL61010-1/-2-201, EN60950-1

Transport

EN 50121-4

Garantie

60 mois (veuillez vous référer au a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"Conditions de garantie /a Pour des informations détaillées)

Accessoires à commander séparément

Modules médias (D4K-12xxx), bloc d'alimentation (D4K-PSU-300W-HV), cordon d'alimentation (par exemple, cordon d'alimentation Europe - 942 271-001), émetteur-récepteur SFP, ACA22-USB (EEC), ACA31

Contenu de la livraison

Dispositif, fiche de sécurité et d’information générale, bornier 3 broches pour contact de signal, module ventilateur D4K-AIR, 4 × Panneau de couverture pour emplacement de module multimédia, panneau de couverture pour emplacement de module d’alimentation

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Téléchargement de logiciels

https://hirschmann-support.belden.com/en-US/downloads

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 29-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.189 Date de révision : 29-04-2025

Ressources

Ressources