CloudRail.DMC

Tous les appareils périphériques CloudRail sont contrôlés via CloudRail Device Management Cloud (CloudRail.DMC) central et basé sur le cloud. Provisionner de nouveaux appareils, déployer des fonctions Edge, Surveiller l’état de l’appareil, Installez des mises à jour et bien d’autres. Basé sur un navigateur, Accessible de partout dans le monde et sécurisé. Fonctionnalités de sécurité telles que le chiffrement de bout en bout, MTP, Les scénarios de basculement ou d’accès utilisateur multirôle répondent à toutes les exigences des entreprises clientes.

Caractéristiques et avantages

  • Provisionnement d’appareils plug & play et normalisation des données : une bibliothèque d’appareils dans OS se connecte à plus de 12.000 capteurs ou actionneurs industriels à n’importe quel cloud - plug & play en moins d’une minute. Il suffit de brancher un capteur, de sélectionner le cloud et le tour est joué !
  • Installation simple : connecte les nouvelles machines (Greenfield) ainsi que les systèmes existants (friches industrielles) au cloud en quelques heures au lieu de plusieurs semaines.
  • Facile à faire évoluer : passe d’un PoC avec une seule machine à des millions d’actifs connectés grâce à la gestion centralisée des appareils et au provisionnement à distance.
  • Entièrement sécurisé : répond aux exigences de sécurité et de conformité des entreprises clientes en fournissant une connectivité chiffrée de bout en bout et des mises à jour à distance.
  • Compatibilité : se connecte directement à AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, SAP, Alibaba et plus encore.
Vue :
    Trier par
    Résultats du type de filtre
    Réinitialiser tout

    Région disponible
    Clear
      Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
      Votre requête a une erreur : Request Error.

      Mises à jour des produits Belden

      Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.