Numéro de produit : Classic Switch Software 9.0 - MACH4002-XG (L3E)

Logiciel classique 9 pour les commutateurs MACH4002 24G, 48G, 24G+3X et 48G+3X - L3E

Le logiciel de commutation classique offre une gamme de fonctions que l'on trouve normalement dans les systèmes dorsaux utilisés dans les réseaux de bureau. Cela comprend une administration complète, fonctions de diagnostic et filtre, diverses fonctions de redondance, mécanismes de sécurité et applications en temps réel. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Documents »

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Type

MACH4002-XG

Commutation

Façonnage du trafic, désactiver l'apprentissage (fonctionnalité concentrateur), apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresse unicast/multicast statiques, priorisation TOS/DSCP (802.1D/p), prioritisation TOS/DSCP, administration de file d'attente CoS​​​​​​​, limiteur de diffusion sortante par port, contrôle de flux (802.3X), VLAN (802.1Q), protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP), double marquage VLAN (QinQ), VLAN voix, protocole GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), Snooping/Querier IGMP (v1/v2/v3)

Redondance

Configuration en anneau avancée pour MRP, mode cluster haute disponibilité basé sur la plate-forme K8s, avec trois machines physiques pour une entité DAC logique, idéal pour le déploiement de réseaux à grande échelle, protocole de redondance transparente à haute disponibilité (HSR) (IEC62439-3), protocole de redondance transparente à haute disponibilité (HSR) (IEC62439-3) - HSR-PRP RedBox, Fast HIPER-Ring, agrégation de liens avec LACP, MSTP (802.1Q), MRP via agrégation de liens, Protections RSTP, gestionnaire de sous-anneau, RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), client MRP, RSTP 802.1D-2004, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), VRRP, suivi VRRP

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv1, SSHv2, V.24, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse d'administration, détection de réapprentissage d'adresse, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection de basculement de lien, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), Port Mirroring 1:1, Port Mirroring 8:1, informations système, autotests au démarrage à froid, test du câble cuivre, administration SFP, dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump

Configuration

Adaptateur d'autoconfiguration ACA11 support limité (RS20/30/40, MS20/30), annulation automatique de la configuration (roll-back), empreinte de configuration, client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, serveur DHCP : pools par VLAN, serveur DHCP : option 43, adaptateur d'autoconfiguration ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, administration Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur IP, sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur le port avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, attribution de VLAN RADIUS, authentification multiclients par port, contournement de l'authentification MAC, ACL basée sur MAC en entrée, ACL basée sur IPv4 en entrée, ACL basée sur VLAN en entrée, accès à la gestion restreint par VLAN, gestion des certificats HTTPS, accès à la gestion restreint, bannière d'utilisation appropriée, journalisation SNMP, gestion locale des utilisateurs, authentification à distance via RADIUS

Synchronisation du temps

Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, client SNTP, serveur SNTP

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

PoE (802.3AF), croisement manuel des câbles

Routage

Routage à vitesse filaire totale, interfaces de routeur basées sur le port, interfaces de routeur basées sur le VLAN, diffusions sur le net, RIP v1/v2, découverte de routeur par ICMP (IRDP) détection de routeur ICMP (IRDP), chemin multiple à coût égal (ECMP), proxy ARP, suivi d'itinéraire statique

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 31-03-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.74 Date de révision : 31-03-2025