Numéro de produit : Logiciel de commutation classique 9.0 - RS20/30/40 (L2E)

Logiciel classique 9 pour tous les RS20, RS30, RS40, Commutateurs RS22 et RS32

Le logiciel de commutation classique offre une gamme de fonctions que l'on trouve normalement dans les systèmes dorsaux utilisés dans les réseaux de bureau. Cela comprend une administration complète, fonctions de diagnostic et filtre, diverses fonctions de redondance, mécanismes de sécurité et applications en temps réel. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Documents »

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Inventaire mondial :
    Disponible

Spécifications

Type

RS20/30/40

Commutation

Désactivation de l'apprentissage (fonctionnalité concentrateur), apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresse unicast/multicast statiques, QoS/hiérarchisation des ports (802.1D/p), priorisation TOS/DSCP, limiteur de diffusion sortante par port, contrôle de flux (802.3X), VLAN (802.1Q), détecteur/quêteur IGMP (v1/v2/v3)

Redondance

Mode cluster haute disponibilité basé sur la plate-forme K8s, avec trois machines physiques pour une entité DAC logique, idéal pour le déploiement de réseaux à grande échelle, protocole HSR (High Availability Seamless Redundancy Protocol) (IEC62439-3), MSTP (802.1Q), MRP via agrégation de liens, protections RSTP, RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol), RSTP 802.1D-2004, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1)

Administration

TFTP, LLDP (802.1AB), V.24, HTTP, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse en matière d'administration, détection de réapprentissage d'adresse, contact de signalisation, indication de l'état du périphérique, voyants, Syslog, détection des discordances de duplex, RMON (1,2,3,9), mise en miroir des ports 1:1, mise en miroir des ports 8:1, informations système, auto-tests au démarrage à froid, administration SFP, Switch Dump

Configuration

Adaptateur d'autoconfiguration ACA11 prise en charge limitée (RS20/30/40, MS20/30), annulation de la configuration automatique (retour en arrière), empreinte de configuration, client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, adaptateur d'autoconfiguration ACA21/22 (USB), HiDiscovery, relais DHCP avec option 82, interface de ligne de commande (CLI), prise en charge MIB complète, administration Web, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur IP, Sécurité des ports basée sur MAC, Accès à l'administration limité par VLAN, Journalisation SNMP, Administration des utilisateurs locaux

Synchronisation du temps

Client SNTP, Serveur SNTP

Profils industriels

Protocole EtherNet/IP, protocole d'E/S PROFINET

Divers

PoE (802.3AF), croisement manuel des câbles

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com

Certificats

https://www.doc.hirschmann.com/certificates.html

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 31-03-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 31-03-2025