Logiciel MNS-6K
Le logiciel Magnum Managed Network Software (MNS) associé à un commutateur Magnum série 6K offre une flexibilité, puissance et efficacité dans une plateforme Ethernet administrée. MNS-6K-SECURE offre des capacités de sécurité premium pour les environnements qui exigent un niveau de sécurité supplémentaire. La gamme complète de fonctions logicielles standard de la ligne de produits logiciels MNS-6K permet aux commutateurs Magnum 6K polyvalents de fonctionner efficacement dans une large plage d'applications LAN administrées. GUI et CLI disponibles.
Caractéristiques et avantages
- Interface utilisateur graphique simple : contrôle d'accès par l'utilisateur, journal d'exportation, mode de démarrage automatique, sauvegarde/chargement facile de la configuration, etc.
- Cryptage des informations : sécurisez les utilisateurs à distance et sur le Web grâce à un accès SSH/SSL.
- Assistance maximale : profitez de la prise en charge supplémentaire allant jusqu'à 256 VLAN
Ressources