Système de gestion du réseau TXCare

TXCare, le système de gestion du réseau pour XTran, Fournit une interface graphique intuitive pour l’administrateur réseau. La gestion des performances à la demande se fait en quelques clics de souris, Et le dépannage est plus rapide et plus facile que jamais.

Caractéristiques et avantages

  • Des capacités intégrées d’ingénierie du trafic garantissent une configuration correcte des services critiques
  • Des rapports complets et précis sur les erreurs réseau permettent un diagnostic et des corrections rapides
  • Les journaux d’événements et les pistes d’audit facilitent les enquêtes approfondies
  • Les vues multifonctionnelles du réseau physique offrent une visibilité totale et facile
Exemple de logiciel TXCare sur un écran d’ordinateur

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.