Logiciel DCIM/AIM
Cette solution DCIM/AIM clé de l’infrastructure PatchPro®fonctionne avec le matériel PatchPro® pour atteindre la transparence et la précision dans des situations complexes, environnements exigeants. S’adapter à tous les environnements - petites entreprises, grandes entreprises ou centres de données sophistiqués - L’architecture modulaire PatchPro®I vous permet de n’acquérir sous licence que les composants dont vous avez besoin. La licence est basée sur des utilisateurs simultanés, vous permettant d’installer le logiciel sur autant de postes de travail que vous le souhaitez - et vous permet de vous développer à l’avenir. Il est également possible de l'adapter à vos besoins spécifiques sans programmation ni conseil coûteux.
Caractéristiques et avantages
- Surveiller les systèmes stratégiques pour détecter rapidement les goulets d'étranglement potentiels, tels que les points d'accès, l'utilisation excessive de l'énergie et d'autres conditions critiques susceptibles d'avoir une incidence sur le fonctionnement de l'entreprise
- Minimiser les efforts requis pour préparer les évaluations, en fournissant des données et des documents aux auditeurs pour une approbation rapide
- Extraire de votre réseau des données critiques en temps réel et les afficher sous forme de tableaux, de graphiques ou de tableaux de bord intégrés
- Prendre en charge toutes les topologies (structures en étoile, en anneau, en bus ou en réseau maillé) et toutes les tensions (basse, moyenne ou haute tension [230 V, 400 V, 500 V])
- Intégrer les systèmes de climatisation, d'alerte, de détection d'incendie et d'intrusion, de gestion des installations et de surveillance des serveurs informatiques
-
Liste des produits