Panneau de brassage industriel modulaire (MIPP)
Le panneau de brassage industriel modulaire (MIPP) Hirschmann associe les raccordements de câbles à fibre optique et en cuivre, pour une solution unique et pérenne. Le MIPP a été conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles. Sa conception robuste et sa haute densité de ports, avec de multiples types de connecteurs, le rendent idéal pour une utilisation dans des réseaux industriels. Désormais disponible avec des connecteurs REVConnect industriels DataTuff® de Belden, il permet des raccordements plus rapides, plus simples et plus solides sur le terrain.
Caractéristiques et avantages
- Flexibilité et polyvalence : prise en charge du cuivre et de la fibre, le tout dans un seul panneau de brassage
- Haute fiabilité : conception en métal solide conçue pour une utilisation dans des environnements industriels en intérieur, sans armoire
- Réduction des coûts de maintenance et d'installation : permet une installation rapide et facile des câblages structurés
- Gain de temps critique sur le terrain : les MIPP, associés à des modules REVConnect industriel, permettent de réduire le temps de dépannage et de raccordement des câbles
-
DÉTAILS TECHNIQUES
Panneau de brassage industriel, montage sur rail DIN
Ressources
Bulletins produits
Brochures
Formation