RVAPPTM12JBK

Module de raccordement du panneau de brassage REVConnect HD, Cat 6A, 12 ports

...
Module de raccordement de panneau de brassage REVConnect catégorie 6A, 12 ports, Noir

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Ethernet 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Réseau sans fil dans les bâtiments, petites cellules dans les bâtiments, Mobile RAN, Centre de données EoR et MoR, PoE++, PoE+, PoE

Caractéristiques physiques (complètes)

Hauteur totale

1.73

Largeur totale

4,33

Profondeur

1.52

Nombre de ports

12 ports

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

0,353

Connecteurs
Matériaux
Description Matériel Type
Connexion face avant Circuit imprimé flexible plaqué cuivre, contacts plaqués or sur nickel 50 µpo RJ45
Connexion arrière Alliage de cuivre, contacts plaqués or sur nickel REVConnect
Corps du connecteur PBT renforcé de verre UL94V-0
Construction et dimensions

Capacité maximale

12 connecteurs (préchargés)

Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

1,000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1,300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm Minimum

Résistance de raccordement

2,5 mOhm

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Caractéristiques mécaniques

Empreinte/Type

REVConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement REVConnect (RVUTT01)

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Connexion avant de raccordement

Connexion accouplée

Durabilité de la connexion avant

750 cycles

Raccordement connexion arrière

Connexion accouplée

Durabilité du raccordement de la connexion arrière

20 cycles

Rétention du câble/connecteur

15 livres

Rétention du connecteur/matériel

20 livres

Rétention prise/connecteur

11,250 livres

Normes

Indice UL

UL94V-0

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.C.2, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3 de type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3 bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseTTM (jusqu'à 100 W)

Autres normes

FCC partie 68, Sous-partie F, IEC 60603-7,

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Numéros de pièces associées

Pièces connexes

Outil de raccordement REVConnect, cordons modulaires cat 6A, panneaux de brassage haute densité REVConnect vides

Notes sur le produit

Pièces incluses

12 10GX prises haute densité REVConnect, noires, préchargées ; 12 guides-câbles et capuchons REVConnect ; 1 fenêtre transparente ; 1 cadre ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX107031.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 31-05-2024

Références des pièces
Article n° Couleur
RVAPPTM12JBK Noir

Ressources
Bulletins produits