RVUPPBM12BBK

Module vierge de panneau de brassage REVConnect HD

...
Module vierge de panneau de brassage haute densité REVConnect, Noir

Régions disponibles : Global
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

À utiliser avec les panneaux de brassage haute densité REVConnect vides

Caractéristiques physiques (complètes)

Hauteur totale

1.73

Largeur totale

4,33

Profondeur

0,61

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

0,044

Connecteurs
Matériaux
Description Matériel Couleur
Trame PC/ABS Noir
Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Normes

Indice UL

UL94V-0

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Numéros de pièces associées

Pièces connexes

Panneaux de brassage haute densité REVConnect vides

Notes sur le produit

Pièces incluses

1 module vierge de panneau de brassage REVConnect

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX107031.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.19 Date de révision : 31-05-2024

Références des pièces
Article n° Couleur
RVUPPBM12BBK Noir

Ressources
Bulletins produits