RVEPPA1U48BK

Panneau de brassage REVConnect, Vide, Coudé, 1U, 48P

...
Panneau de raccordement vide REVConnect, Coudé, 48 ports, 1U, Noir
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Pour utilisation avec les modules de terminaison haute densité REVConnect

Caractéristiques physiques (complètes)

Hauteur

1.73

Largeur

19

Profondeur

5,83

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

2,441

Connecteurs
Matériaux
Description Matériel Couleur
Panneau Acier Noir
Barre de gestion Acier Noir
Construction et dimensions

Capacité maximale

48 Connecteurs

Plage de température

Plage de température d'installation

-10° C à +60° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Plage de température de fonctionnement

-10° C à +60° C

Caractéristiques mécaniques

Empreinte/Type

REVConnect

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Numéros de pièces associées

Pièces connexes

Modules de terminaison REVConnect 12 ports, modules REVConnect vides

Notes sur le produit

Pièces incluses

1 panneau de raccordement haute densité vide REVConnect ; 1 barre arrière de gestion des câbles ; 4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 2 sangles Velcro ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX107031.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.25 Date de révision : 19-10-2023