...

Inserts

Les inserts de module MediaFlex, ainsi que les inserts multimédia MediaFlex et les inserts de remplissage MediaFlex, permettent de configurer facilement les prises. Tous les inserts sont à chargement frontal et s'insèrent et se retirent facilement des plaques MediaFlex pour une installation et une maintenance simples. Les inserts de module MediaFlex sont disponibles dans une configuration de 2 ports en versions affleurante et coudée pour les modules KeyConnect et MDVO. Les inserts ont une hauteur de deux unités pour la version affleurante et de trois unités pour la version coudée.

Caractéristiques et avantages

  • Remplir les espaces inutilisés : idéal pour les prises de station de travail à faible densité ; disponible en format d'une ou deux unités
  • Configuration facile : flexibilité optimale dans la configuration des prises de station de travail multimédia qui répondent à tous les besoins actuels ou futurs du réseau
  • Gérer le rayon de cintrage des câbles : les inserts multimédia MediaFlex sont disponibles en version coudée
Afficher
    Trier par :
    Résultats du type de filtre
    Réinitialiser tout

    Région disponible
    Clear
      Empreinte/Type
      Clear
        Connexion face avant
        Clear
          Environnement
          Clear
            Marque déposée
            Clear
              Rechercher les produits par mot ou groupe de mots
              Your query has an error: Request Error.
              Ressources
              Catalogues
              Ressources techniques