Assemblages de diffusion

Pour répondre à la demande accrue de bande passante dans les environnements de diffusion et de divertissement, Belden propose une grande variété d’assemblages de diffusion pré-raccordés utilisant un hybride SMPTE, Fibre tactique, amadouer, câbles Triax et audio. Tous les assemblages sont fabriqués selon des normes de qualité supérieure et font l'objet de tests rigoureux avant d'être expédiés avec un rapport de test qui garantit la fiabilité de la transmission du signal.

Caractéristiques et avantages

  • Conçus pour durer : conducteurs isolés et gaine rétractable sur chaque soudure pour éviter les mauvais traitements dans les environnements difficiles et les courts-circuits électriques
  • L'assurance de connexions constantes : un processus interne spécial durcit parfaitement la résine époxy pour créer un raccord solide au niveau de la fixation du connecteur
  • Prise en charge des applications haute définition actuelles : performances fiables pour l'affichage numérique, l'ultra HD et le 4K, la surveillance, la commutation AV, etc.

Assemblages de diffusion

données techniques
Type d'assemblage Types de câbles Connecteurs Détails
SMPTEStandard, gaine double, environnement difficileSMPTE Lemo et Amphenol Tous les assemblages satisfont ou dépassent les critères SMPTE 304M/311M ; proposés dans des configurations pour utilisation modérée, environnements difficiles et usage général ; des assemblages de redresseur, de plénum, avec étanchéité et des assemblages à étanchéité renforcée pour redresseur sont disponibles.
CoaxialRG-6, RG-7, RG-11, RG-59BNC et mini DIN Connexion de précision en usine pour des performances électriques supérieures. Câbles disponibles en version pour utilisation générale, colonne montante, plénum, étanches et pour colonne montante étanches ; grande variété de connecteurs BNC, mini DIN et Triax proposée
TriaxRG-11 et RG-59Connecteurs Kings et Lemo
AudioAnalogique et numériqueXLR et DT12 Les connecteurs sont soudés à la main et isolés individuellement pour éliminer les signaux parasites ; assemblages proposés avec des connecteurs XLR ou 12 pour des applications en étalement ou en multiprises audio ; rétrécissement thermique et décharge de traction robustes pour améliorer la longévité sur le champ.
Fibre2 – 24 canaux à mode unique ou multimodes ​​​​​​​LC, SC, ST Terminés en usine avec des connecteurs LC, SC ou ST pour déploiement sur le terrain ; tous les assemblages sont testés et certifiés pour garantir une faible atténuation et perte de retour ; tous les câbles tactiques sont fabriqués avec des fils résistants en aramide et du verre insensible à la courbure pour garantir des performances supérieures sur le terrain

Mises à jour des produits Belden

Soyez parmi les premiers à recevoir d'importantes mises à jour, informations et nouvelles concernant les produits.