Boîtiers de secteur

Les boîtiers de distribution de zone de Belden permettent aux entreprises de tirer parti du câblage de zone tout en améliorant la gestion des câbles, réduire les coûts et améliorer la flexibilité du lieu de travail. La connectivité de secteur pour plafond ou au sol remplace les traditionnels circuits vers les salles de télécommunication. Les câbles de catégorie d'alimentation ou les câbles pré-brochés sont dirigés vers un point de distribution central dans la zone où ils sont interconnectés à des chemins de câbles individuels qui se déploient vers chaque sortie de poste de travail.

Caractéristiques et avantages

  • Pour des MAC plus simples : conservez en permanence la plupart des câblages sans y toucher
  • Optimisez votre utilisation : un équipement passif et actif de l'hébergement au sein du même boîtier
Des boîtiers de secteur surélevés
DescriptionNuméro de référenceClasse de la pièce
Boîtier passif 2U + 2U pour sol surélevé avec supports pivotants ; 24 po l x 24 po H x 4,00 po PXUFPE25254-S01Passif
Boîtier passif 4U + 4U pour sol surélevé avec supports pivotants ; 24 po l x 24 po H x 7,00 po PXUFPE25257-S01Passif
Boîtier 7U actif pour sol surélevé avec boîte/ventilateur Nema ; 24 po l x 24 po H x 12 po PXUFAE25212-S01Passif
Boîtier passif 11U pour sol surélevé pour coffrets de brassage ; 24 po x 24 po H x 12 po PXUFPE25212-S01Passif
Boîtiers de secteur pour plafond
DescriptionNuméro de référenceClasse de la pièce
Boîtiers actifs 7U pour plafond avec boîte Nema - ports d'accès ; 24 l x 24 po H x 12 po P, blancXCAE242412-S01Actif
Boîtier de consolidation de câbles pour plafond pour blocs de câblage ; 24 po l x 24 po H x 12 po P ; blancXCPE242412-S02Passif
Boîtiers passifs 5U de plafond avec support pour équipement ; 24 po l x 24 po H x 12 po P ; blancXCPE242412-S01Passif
Boîtiers actifs 8U de plafond avec boîte Nema, 4 ports d'accès ; 24 po l x 24 po H x 12 po l ; blancXCAE244812-S01Actif
Boîtier passif 4U de plafond, 4 ports d'accès ; 24 po l x 24 po H x 12 po P ; blancXCPE244812-S01Passif
Boîtier passif 8U de plafond, 4 ports d'accès ; 24 po l x 24 po H x 12 po P ; blancXCPE244812-S02Passif
Accessoires pour boîtiers de secteur
DescriptionNuméro de référenceClasse de la pièce
Bouton blanc de remplacement non verrouillé - 1/4 de tour pour A1222 et A1224XLKS-1-S01Classique
Porte verrouillable pour les boîtiers au solXLDES-S01Classique
Ventilateur de remplacement pour boîtiers de secteur actifs plafond 2 x 2XCAERF2X2-S01Actif
Ventilateur de remplacement pour boîtiers de secteur actifs plafond 2 x 4XCAERF2X4-S01Actif