Numéro de produit : 9842LW

RS485, TC multibrins 2 paire n° 24, isolation PO, tressé OS+TC, gaine LSZH, Cca

RS-485, 2 paires 24 AWG (7x32) cuivre étamé, Isolation PO, blindage Beldfoil® complet + tresse en cuivre étamé (90 %), gaine extérieure LSZH, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-485, systèmes de points de vente ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, ...) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau ; communication série (norme RS-485 comprenant des commandes de logique programmable (PLC), variateurs de fréquence (VFD), interfaces homme-machine (HMI), moteurs, RTU, SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur une longue distance, etc.

Conducteur

Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Paire(s) 2 24 AWG 7x32 TC – Cuivre étamé

isolation

Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Paire(s) PE - Polyéthylène 0,56 mm (0,022 po) 1,73 mm (0,0681 po) Blanc/bleu et bleu/blanc, blanc/orange et orange/blanc

Blindage extérieur

Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 24 AWG (7x32)
Tresse Cuivre étamé (TC) 90 %

Gaine extérieure

Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 1,0 mm (0,039 po) 8,40 mm (0,331 po)

Diamètre total du câble (nominal)

8,40 mm (0,331 po)

Électricité

Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à autre (conducteurs + blindage) Impédance caractéristique nominale Vitesse de propagation nominale Courant maximum
Paire(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000 pieds) 42 pF/m (13 pF/pi) 75,5 pF/m 120 Ohm 66 % 2,1 A par conducteur

Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur

7,2 Ohm/1000 pieds (24 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Élément Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion nominale (atténuation)
Paire(s) 1 1,97 dB/100 m (0,600 dB/100 pi)

Voltage

Tension nominale
300 V

Température

Température de service Installation Stockage
-45° C à +80° C -15° C à +80° C -45° C à +80° C

Rayon de courbure

Stationnaire min. Installation min.
44 mm (1,7 po) 88 mm (3,5 po)

Tension de traction maximum

395 N (88,8 lbf)

Poids câble en vrac

96 kg/km (65 livres/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Cca, intérieur, non halogéné, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1

Conformité ISO/IEC

CEI 61034-2 - Densité de fumée, transmittance min. = 80 %

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

CEI 62821-1 Conformité sans halogène = Oui, CEI 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, CEI 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, CEI 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

DMX-512

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 07-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.72 Date de révision : 07-04-2025

Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
9842LW.001000
9842LW.00305
9842LW.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605193681