Product Number: GPAHE72
MLT OFC extérieur : PE + ARAMIDE + PE avec 6 tubes de Ø 1,9 mm 72f MM OM4.
Outdoor dry core optical fiber Multi Loose Tube cable with polyethylene inner jacket, aramid yarns as strength member and polyethylene outer jacket. Conçu à partir de 6 tubes avec un diamètre de 1,9 mm avec 72 fibres (6t x 12f) MM OM4.
-
Disponibilité:
-
Inventaire mondial :
Spécifications
Aperçu du produit
Environnement |
Extérieur |
---|---|
Applications recommandées | Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (données) comme un réseau dorsal industriel, le réseau de base d'un campus, le réseau de base d'un bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et les tranchées et/ou les tubes. Convient à l'enfouissement direct. |
Conception
Conception du câble à fibre optique
Type de fibre | Nombre de fibres | Couleur de la sous-unité |
---|---|---|
OM4 | 72 | Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc |
Code couleur de la fibre |
Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua |
---|
Élément de résistance centrale |
GRP |
---|---|
Le noyau du câble est étanche |
Oui |
Blocage de l'eau au niveau du noyau du câble |
Fils d'aramide hydrofuges + ruban |
Poids câble en vrac |
110 kg/km |
Caractéristiques des sous-unités
Nombre de sous-unités actives |
6 |
---|---|
Nombre de places de sous-unités |
6 |
Fibres par sous-unité |
12 |
Spécifications physiques
Type d'armure |
Tout diélectrique |
---|
Caractéristiques de la gaine
Nombre de gaines |
Gaine double |
---|
Gaine intérieure
Couleur |
Noir |
---|---|
Matériel |
PE - Polyéthylène |
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Matériel | Couleur | Diamètre nominal | Fil de déchirement |
---|---|---|---|
PE - Polyéthylène | Noir | 12,1 mm | Oui |
Caractéristiques optiques
Atténuation max. à 1300 nm |
0,9 dB/km |
---|---|
Atténuation max. à 850 nm |
2,9 dB/km |
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Description | Norme testée | Exigence/Valeur | Selon les spécifications de la famille |
---|---|---|---|
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) | IEC 60794-1-21-E6 | 242 mm | IEC 60794-3-10 |
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) | IEC 60794-1-21-E11 | 242 mm | IEC 60794-3-10 |
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) | IEC 60794-1-21-E1 | 3900 N (877 lbf) | IEC 60794-3-10 |
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) | IEC 60794-1-21-E1 | 1300 N (292 lbf) | IEC 60794-3-10 |
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) | IEC 60794-1-21-E3 | 15 kN/m | IEC 60794-3-10 |
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) | IEC 60794-1-21-E3 | 7,5 kN/m | IEC 60794-3-10 |
Résistance du câble aux chocs | IEC 60794-1-21-E4 | 10 J, rayon 300 mm, 3 cycles | IEC 60794-3-10 |
Résistance du câble à la torsion | IEC 60794-1-21-E7 | 180°, 2 m, 10 cycles | IEC 60794-3-10 |
Plage de température
Plage de température de fonctionnement |
-30° C à +75° C |
---|---|
Plage de température d'installation |
-5° C à +60° C |
Plage de température de stockage |
-30° C à +75° C |
Matériau du produit
Classification UL/Test de combustion |
Non certifié UL |
---|
Normes
PORTÉE |
Conforme |
---|---|
Conformité ISO/IEC |
CEI 60794, ISO/CEI 11801-1 |
Protection contre les UV/la lumière du soleil |
Oui |
Historique
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.77 Date de révision : 17-09-2024 |
---|
Information
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.77 Date de révision : 17-09-2024 |
---|
Ressources
- Câble tube à structure libre extérieur sec
- Câble sec extérieur à tube à structure libre entièrement diélectrique
- Câble blindé extérieur à tube à structure libre rempli de gel
- Câble extérieur à tube à structure libre entièrement diélectrique rempli de gel
- Câble blindé intérieur extérieur à tube à structure libre rempli de gel
- Tous les câbles diélectriques intérieurs/extérieurs remplis de gel à tube à structure libre
Ressources
- Câble tube à structure libre extérieur sec
- Câble sec extérieur à tube à structure libre entièrement diélectrique
- Câble blindé extérieur à tube à structure libre rempli de gel
- Câble extérieur à tube à structure libre entièrement diélectrique rempli de gel
- Câble blindé intérieur extérieur à tube à structure libre rempli de gel
- Tous les câbles diélectriques intérieurs/extérieurs remplis de gel à tube à structure libre