Numéro de produit : STAK 4 grey

Connecteur d'alimentation rectangulaire avec assemblage sur site (série ST) : femelle, droit avec décharge de traction , 4 broches + PE, boîtier gris, 400 V CA/230 V CC, 10 A

Connecteur d'alimentation rectangulaire avec assemblage sur site (série ST) : femelle, droit avec décharge de traction , 4 broches + PE, boîtier gris, 400 V CA/230 V CC, 10 A

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Famille de produits

Connecteur d'alimentation

Sous famille de produits

Série ST

Type de connecteur

Assemblage sur site

Type de contact/genre

femelle

Modèle de connecteur

Droit avec décharge de traction

Nombre de broches

4+PE

Blindage

Non blindé

Type de fixation

support de sécurité

Tension nominale

400 V AC / 250 V DC

Tension nominale d'impulsion

2,5 kV

Tension de fonctionnement

400 V AC / 230 V DC

Courant nominal*

10 A

Résistance de contact

≤ 10 mOhm

Cycles d'accouplement

max. 50

Type de connexion

borne à vis

Presse-étoupe

PG 11

Section transversale du conducteur

0,25 mm² à 1,50 mm²

Décharge de traction

Serre-câble

Câbles appropriés

Ø 6 mm à Ø 10 mm

Température ambiante (fonctionnement)*

-30° C à +90° C, avis déclassement

Plage de température (joint)

-30° C à +90° C

Degré de protection/Indice IP**

IP54

Modèle standard

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Degré de pollution

3 conformément à la norme DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Distance d'isolement/de fuite

DIN EN 60664-1 (2008/01) ; VDE 0110-1

Matériau de base de contact

CuZn

Placage de contact

Cu/Sn

Matériau du porteur de contact

PA GF

Couleur du porteur de contact

noir

Classe d'inflammabilité (porteur de contact)

UL 94 V-0

Matériau du boîtier

PA GF

Couleur du boîtier

gris

Classe d'inflammabilité (boîtier)

UL 94 HB

Matériau du presse-étoupe

PA GF

Joint du presse-étoupe

NBR (presse-étoupe)

Couleur du presse-étoupe

gris

Classe d'inflammabilité (presse-étoupe)

UL 94 V-0

Matériau de la décharge de traction

PA GF

Matériau du joint

NBR (joint plat)

Couple de serrage (vis de contact)

M3 : (25-30) Ncm

Couple de serrage (presse-étoupe)

PG 11 : (250-375) Ncm

Couple de fixation (vis de décharge de traction)

BZ 2,9x14 : (40-50) Ncm

Couple de serrage (fixation)

BZ 2,9x14 : (40-50) Ncm

Accessoires à commander séparément

STASI 4, 732-049-..., support de sécurité

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Note de déclassement

* Avis de déclassement

Degré de protection/Note de l'indice IP

** S'il est monté et fermé avec le connecteur automatique Hirschmann/Lumberg.

Note

Ne pas connecter ou déconnecter sous charge.

Références des pièces

Article n° Description de l'élément
932533106 STAK 4

Ressources

Ressources